(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンロープ(金剛打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P7330100
ナイロンロープ(金剛打タイプ) ナイロンロープ(コンゴウウチタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,765円
税込単価
5,242円

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 包装形態:
    ボビン巻
  • 長さ(m):
    100
  • 材質1:
    ナイロン

型番

P7330100 解除

Loading...

 
カタログを表示

P7330100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
線径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P7330100

4903599065114
829-1151
3
660

1個

4,765( 5,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
【用途】
・刈払機、草刈機などのスターターロープに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンロープ(金剛打タイプ) の型番P7330100のページです。
型番P7330100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンロープ(金剛打タイプ)

ナイロンロープ(金剛打タイプ)

    ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1m

    ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1m

      ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m

      ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m

        バンジーコード OD色

        バンジーコード OD色

          ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

          ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

            ナイロンロープ(テント用)

            ナイロンロープ(テント用)

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブラック

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブラック

                φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

                φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

                  R ハンガーけん引ロープ

                  R ハンガーけん引ロープ

                    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                      ナイロンロープ(16打タイプ)

                      ナイロンロープ(16打タイプ)

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

                          メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク エスコ ユタカメイク エスコ マーベル ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                          通常価格 3,635円 41円 49円 7,740円 101円 2,020円 55円 7,980円 34,772円 34円 12,603円 100円
                          通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 19日目   4日目   1日目   4日目  
                          - - - - - - - - - -
                          包装形態 ボビン巻 - - - - - - - - - ドラム巻 -
                          長さ(m) 100 - - - - - - - - - - -
                          材質1 ナイロン - - - - - - - - - - -

                          ナイロンロープ(金剛打タイプ) のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          P7325100
                          P7335100
                          P7340100
                          P7350100
                          P7360100
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 線径(mm) 質量(g)

                          3,635円

                          ( 3,999円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4903599065107829-11502.5360.0

                          5,757円

                          ( 6,333円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4903599065121829-11523.5890

                          6,547円

                          ( 7,202円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4903599065138829-115341160.0

                          8,731円

                          ( 9,604円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4903599065145829-115451780

                          11,310円

                          ( 12,441円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4903599065152829-115562290.0

                          ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました