(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウトドア用カラーロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ROC-23
アウトドア用カラーロープ アウトドアヨウカラーロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
856円
税込単価
942円

【特長】・タープ、テントの張り用ロープとしてご使用いただけ、張りを調整するロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 包装形態:
    ボビン巻
  • 材質1:
    ロープ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    金具:ABS樹脂

Loading...

 
カタログを表示

ROC-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
JANコード
トラスココード
引張強度(kN)
ロープの打ち方
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROC-23

グリーン
4.5×10
-
4903599072358
855-6036
2.30
16打ち
170

4個

856( 942円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タープ、テントの張り用ロープとしてご使用いただけ、張りを調整するロープスライダーも付属しています。
【用途】
・タープ、テントの張り用ロープに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトドア用カラーロープの型番ROC-23のページです。
型番ROC-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アウトドア用カラーロープ

アウトドア用カラーロープ

    ユタカメイク ロープスライダー 3~4.5mm用

    ユタカメイク ロープスライダー 3~4.5mm用

      ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

      ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

        台付ロープ

        台付ロープ

          ナイロンロープ(テント用)

          ナイロンロープ(テント用)

            ホイストロープ

            ホイストロープ

              アクリルロープ (3つ打タイプ)

              アクリルロープ (3つ打タイプ)

                3.0-5.0mmロープ用スライド金具(10ヶ)

                3.0-5.0mmロープ用スライド金具(10ヶ)

                  アクリル紅白ロープ

                  アクリル紅白ロープ

                    ロープ アクリルロープ

                    ロープ アクリルロープ

                      反射標識ロープ(3つ打タイプ)

                      反射標識ロープ(3つ打タイプ)

                        ユタカメイク PEカラーロープ万能パック グリーン

                        ユタカメイク PEカラーロープ万能パック グリーン

                          イージーホルダー

                          イージーホルダー

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ オーエッチ工業 ユタカメイク エスコ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業
                            通常価格 856円 106円 6,036円 375円 2,020円 2,845円 3,375円 910円 12,112円 564円 33,997円 2,046円 294円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ ロープ - - ロープ - - ロープ - ロープ ロープ 標識ロープ - -
                            包装形態 ボビン巻 - シュリンクパック - - - バンド掛け/シュリンクパック - ドラム巻 袋入 ドラム巻 バンド掛巻 -
                            材質1 ロープ:ポリプロピレン(PP) ABS樹脂 ロープ:ポリエステル - - - - - - アクリル ロープ:ポリエチレン ポリエチレン(PE) -
                            材質2 金具:ABS樹脂 - カラビナ:スチール - - - - - - - 反射テープ:ポリエステル - -

                            アウトドア用カラーロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ROC-10
                            ROC-11
                            ROC-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 引張強度(kN) ロープの打ち方 質量(g)

                            967円

                            ( 1,064円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            イエロー3.5×20-4903599072334855-60341.53-195.000

                            967円

                            ( 1,064円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            レッド3.5×20-4903599072341855-60351.538打ち195.000

                            856円

                            ( 942円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            その他4.5×10オレンジ4903599072365855-60372.3016打ち170

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました