(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射標識ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THTP-1210
反射標識ロープ ハンシャヒョウシキロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,467円
税込単価
9,314円

【特長】・JPマーク認定品です。・反射材面積を広く円筒形に使用しているので、ど...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標識ロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    高輝度反射材
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度(kN):
    3.77
  • 色詳細:
    黄/黒
  • 包装形態:
    袋入

型番

THTP-1210 解除

Loading...

 
カタログを表示

THTP-1210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THTP-1210

12×10
4989999496406
855-2553
580
10

1個

8,467( 9,314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JPマーク認定品です。
・反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。
・57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
【用途】
・夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。
・駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として
・緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射標識ロープの型番THTP-1210のページです。
型番THTP-1210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射標識ロープ

反射標識ロープ

    トリックロープ HIP-1T~HIP-4T

    トリックロープ HIP-1T~HIP-4T

      ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m

      ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m

        トラロープ 28500シリーズ

        トラロープ 28500シリーズ

          トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

          トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

            蓄光ロープTR

            蓄光ロープTR

              KPロープ

              KPロープ

                台付ロープ

                台付ロープ

                  PEロープ

                  PEロープ

                    100/200m 標識トラロープ

                    100/200m 標識トラロープ

                      ロープ アクリルロープ

                      ロープ アクリルロープ

                        標識ロープ

                        標識ロープ

                          【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

                          【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

                            メーカー トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク アズワン SK-11 アックスブレーン ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 5,140円 4,398円 3,878円 5,500円 713円 2,118円 259円 375円 318円 3,520円 564円 327円 1,092円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   8日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 標識ロープ ロープ ロープ 標識ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ 標識ロープ ロープ 標識ロープ ロープ
                            材質 その他 その他 その他 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) その他 その他 ポリエチレン(PE) -
                            その他 その他 その他 その他 - グリーン イエロー その他 - その他 その他 その他 -
                            材質1 高輝度反射材 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ポリエステル - - - - - - - - - - - -

                            反射標識ロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THTP-125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            5,140円

                            ( 5,654円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1012×54989999496390855-2552290

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました