(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トラロープ 3つ打タイプ
  • 数量スライド割引

トラロープ 3つ打タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
420円 ~ 3,376円
税込価格
462円 ~ 3,714円
通常出荷日
1日目
【特長】
・工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
【用途】
・立入禁止・危険区域の表示。

(i)ご注意

  • 本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としておりますため、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないでください。
  • 本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としておりますため、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないでください。

トラロープ 3つ打タイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    立ち入り禁止区域の区分
    評価 5.0満足度:5.02020/12/29
    太さ、材質とも申し分なく、極めて良好なロープです。
    割と目立つため、効果も抜群です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラロープ 3つ打タイプ

トラロープ 3つ打タイプ

    軽量標識ロープ

    軽量標識ロープ

      標識ロープドラム巻

      標識ロープドラム巻

        標識ロープ 3つ打タイプ 白/緑

        標識ロープ 3つ打タイプ 白/緑

          標識ロープ

          標識ロープ

            標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

            標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

              トラロープ カット品 PE

              トラロープ カット品 PE

                ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m

                ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m

                  反射標識ロープ(3つ打タイプ)

                  反射標識ロープ(3つ打タイプ)

                    軽量標準トラロープ

                    軽量標準トラロープ

                      PP反射ロープ(16打タイプ)

                      PP反射ロープ(16打タイプ)

                        パイレン カラーロープ 金剛打

                        パイレン カラーロープ 金剛打

                          ビニロンロープ 3つ打タイプ

                          ビニロンロープ 3つ打タイプ

                            メーカー トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 アズワン ユタカメイク ユタカメイク アズワン ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 420円 506円 44円 629円 327円 460円 1,520円 6,109円 33,997円 440円 2,023円 1,082円 642円
                            通常出荷日 1日目   5日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目  
                            商品タイプ 標識ロープ 標識ロープ - 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ ロープ ロープ
                            種類 3つ打 3つ打 - 3つ打 3つ打 3つ打 - - 3つ打 クロスロープ 16打(ブレード打) 金剛打 3つ打
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) その他 その他 ビニロン
                            その他 - - その他 その他 その他 - - その他 その他 - グリーン
                            色詳細 黄/黒 - - 白/緑 - 黄/黒 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。