(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
302円
税込価格
332円

【特長】・指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー/ホワイト
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    0.82
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 表面抵抗値(Ω):
    4.02×10[[の10乗]]

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
XS
0076490478452
858-0680
16.8
22.0
7.3
18.400

5個

302( 332円 )

4日目

S
0076490478445
858-0681
16.8
23
7.5
20.200

5個

302( 332円 )

1日目

M
0076490478438
858-0682
18
24
7.6
23.800

5個

302( 332円 )

2日目

L
0076490478421
858-0683
18
25
8.3
24

5個

302( 332円 )

4日目

XL
0076490478414
858-0684
18
26
8.7
25.400

5個

302( 332円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。
・縫い目のない構造で、快適な装着感とフィット感があります。
【用途】
・自動車、家電などの製造ラインでの作業。
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

    アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

    アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

      ESDプロテクトトップ手袋

      ESDプロテクトトップ手袋

        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

          勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

          勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

            制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

            制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

              制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

              制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ)

                フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ)

                  静電気対策手袋 エレクリーン

                  静電気対策手袋 エレクリーン

                    勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                    勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                      UVEX ルビフレックス ESD

                      UVEX ルビフレックス ESD

                        TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                        TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                          静電気対策手袋 エレポイント

                          静電気対策手袋 エレポイント

                            メーカー アンセル アンセル ショーワグローブ ミドリ安全 勝星産業 ショーワグローブ ショーワグローブ 勝星産業 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 UVEX トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 302円 318円 557円 3,621円 3,529円 568円 734円 1,005円 1,154円 3,529円 2,417円 351円 936円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            グレー/ホワイト グレー/ホワイト - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 15 15 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.82 0.92 - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ナイロン 繊維部:ナイロン、カーボン - - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン すべり止め部:ポリウレタン(PUR) - - - - - - - - - - -

                            アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト