(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:48130-6
アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm) アンセル セイデンキタイサクテブクロハイフレックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
341円
税込単価
375円

【特長】・15ゲージ編のナイロンのライナーを使用し、柔軟性と共に引裂きにも強く...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー/ホワイト
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    0.92
  • 全長(cm):
    20.5~22.5
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、カーボン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • 表面抵抗値(Ω):
    4.02×10[[の10乗]]

型番

48130-6 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

48130-6の仕様・寸法情報

サイズXSグレー/ホワイト
JANコード0076490478513トラスココード858-0686
ゲージ数15厚さ(mm)0.92
手のひら周り(cm)16.8全長(cm)20.5~22.5
中指長さ(cm)7質量(g)18.500
材質1繊維部:ナイロン、カーボン材質2すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
表面抵抗値(Ω)4.02×10[[の10乗]] - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48130-6

XS
0076490478513
858-0686
16.8
7
18.500

5個

341( 375円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15ゲージ編のナイロンのライナーを使用し、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。
・手のひらコーティングタイプで、摩耗に強いです。
【用途】
・自動車、家電などの製造ラインでの作業。
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)の型番48130-6のページです。
型番48130-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

    アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

    アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

      フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ)

      フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ)

        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

          勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

          勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

            勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

            勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

              制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

              制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                ESDプロテクトトップ手袋

                ESDプロテクトトップ手袋

                  ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

                  ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

                    フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ) 10双入

                    フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ) 10双入

                      ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

                      ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

                        低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

                        低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

                          TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                          TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                            メーカー アンセル アンセル 勝星産業 ミドリ安全 勝星産業 勝星産業 ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 ミスミ ミドリ安全 goot(太洋電機産業) トラスコ中山
                            通常価格 341円 324円 1,005円 3,621円 3,529円 3,529円 734円 557円 3,333円 1,289円 7,322円 674円 351円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   1日目~  
                            グレー/ホワイト グレー/ホワイト - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 15 15 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.92 0.82 - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 20.5~22.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ナイロン、カーボン 繊維部:ナイロン - - - - - - - - - - -

                            アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            48130-10
                            48130-7
                            48130-8
                            48130-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            400円

                            ( 440円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL0076490478476858-0690208.829.000

                            341円

                            ( 375円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            S0076490478506858-0687187.721.500

                            400円

                            ( 440円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M0076490478490858-068818.88.123.600

                            400円

                            ( 440円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            L0076490478483858-0689208.526.400
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト