(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,594円
税込単価
5,053円

【特長】・静電気対策用手袋防寒タイプです。・高い保温性を持つ二重構造です。・表...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    2.85(裏地含)
  • 材質1:
    表:ポリウレタン
  • 材質2:
    裏:綿、導電繊維
  • 材質3:
    インナー:ボア+起毛アクリル、導電繊維

(i)ご注意

  • 電気を通します。
  • 耐電圧手袋ではありません。
  • 電気を通します。耐電圧手袋ではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D350HL

L
4940656035239
721-9423
27.0
27.0
8.2
192.000
10

1個

4,594( 5,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策用手袋防寒タイプです。
・高い保温性を持つ二重構造です。
・表面は粒子状のすべり止め加工を施しています。
・寒冷地でのガス・オイル・ガソリンなどの可燃物取扱い作業に最適です。
・靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。
【用途】
・製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。
【材質】
・表:ポリウレタン
・裏:綿、導電繊維
・インナー:ボア+起毛アクリル、導電繊維

(i)ご注意

  • 電気を通します。
  • 耐電圧手袋ではありません。
  • 電気を通します。耐電圧手袋ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤用手袋 ダイローブ 350Hの型番D350HLのページです。
型番D350HLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

    静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ

    静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ

      静電気用手袋,材質:天然ゴム

      静電気用手袋,材質:天然ゴム

        ハナローブ (導電性)

        ハナローブ (導電性)

          ダイローブ350H

          ダイローブ350H

            ハナキゴム 静電気用手袋

            ハナキゴム 静電気用手袋

              UVEX ルビフレックス ESD

              UVEX ルビフレックス ESD

                アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

                アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

                  ESDプロテクトトップ手袋

                  ESDプロテクトトップ手袋

                    DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)

                    DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)

                      静電気対策手袋 エレクリーン

                      静電気対策手袋 エレクリーン

                        制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

                        制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

                          制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                          制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム アズワン アズワン ダイヤゴム ハナキゴム UVEX コクゴ ショーワグローブ ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 4,594円 2,600円 12,000円 3,900円 2,474円 12,000円 2,417円 7,195円 557円 6,674円 1,154円 654円 734円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2.85(裏地含) 0.95(裏地含) - - - - - - - - - - -
                            材質1 表:ポリウレタン 表:ポリウレタン - - - - - - - - - - -
                            材質2 裏:綿、導電繊維 裏:綿、導電繊維 - - - - - - - - - - -
                            材質3 インナー:ボア+起毛アクリル、導電繊維 - - - - - - - - - - - -

                            耐溶剤用手袋 ダイローブ 350Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D350HLL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            4,594円

                            ( 5,053円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10LL4940656035246721-943129.428.08.4201.000

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました