(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振手袋 ダンシング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7738
防振手袋 ダンシング ボウシンテブクロ ダンシング

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,545円
税込単価
1,700円

【特長】・振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守ります。・手のひらに振動...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    人工皮革、振動軽減パッド
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル
  • 色:
    オレンジ

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

7738 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7738

L
855-5290
4952558773805
79.000
22.6
22.5
8

3個

1,545( 1,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守ります。
・手のひらに振動軽減パッド、甲はSBRゴムを使用したナックルガード付きです。
・ミクロ繊維技術と精密加工によって作られた、天然皮革に負けないソフトな質感と優れた耐久性です。
・ソフト高耐久人工皮革を使用し、摩擦に強いです。
・SBRゴムで手が曲げやすいです。
【用途】
・グラインダーなどの軽作業に。
【材質】
・人工皮革、振動軽減パッド
・手甲部:ポリエステル

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振手袋 ダンシングの型番7738のページです。
型番7738に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振手袋 ダンシング

防振手袋 ダンシング

    BD-503 無敵ナックル

    BD-503 無敵ナックル

      防振手袋 ダンシングネオ

      防振手袋 ダンシングネオ

        振動軽減手袋シンゲンクン プロ

        振動軽減手袋シンゲンクン プロ

          防振・耐切創手袋 森の定番

          防振・耐切創手袋 森の定番

            防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

            防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

              振動軽減手袋 快振くん

              振動軽減手袋 快振くん

                森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

                森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

                  防振手袋 森の定番

                  防振手袋 森の定番

                    マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

                    マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

                      インパクト手袋 AV-503-10

                      インパクト手袋 AV-503-10

                        防振手袋 No.3

                        防振手袋 No.3

                          1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

                          1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ アトム(安全・保護用品) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン 富士グローブ アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,545円 488円 3,068円 1,500円 5,600円 5,500円 3,000円 3,830円 4,400円 3,141円 3,710円 2,789円 1,554円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   7日目   8日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質1 人工皮革、振動軽減パッド - 手のひら部:牛本革、振動軽減パッド - - - - - - - - 手のひら部:ポリウレタン、牛本革 -
                            厚さ(mm) 1.4 0.9 1.2 - - - - - - - - 0.8 -
                            材質2 手甲部:ポリエステル - 手甲部:人工皮革 - - - - - - - - 手甲部:ポリエステル -
                            オレンジ レッド イエロー - - - - - - - - ホワイト -

                            防振手袋 ダンシングのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            林業作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/08
                            サイズ感はかなり小さめ ものは良いだけに次回は大きめを購入予定 毎日洗濯を行いハードに使用してますが、値段のわりに耐久性は高いと思います 指先もフィットして細かい作業にも使いやすい もう少し振動防止の素材が厚いと最高です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            林業作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/08
                            サイズ感はかなり小さめ ものは良いだけに次回は大きめを購入予定 毎日洗濯を行いハードに使用してますが、値段のわりに耐久性は高いと思います 指先もフィットして細かい作業にも使いやすい もう少し振動防止の素材が厚いと最高です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材切削時の振動対策で使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/08
                            ゴワゴワした感触があって、最初は工具を握った時に余計な握力が必要かな、と思いましたが、暫くするとなじんで問題なかったです。
                            振動対策効果はまずまずの結果でした。指が痛かったのが、改善しました。
                            ゴワゴワ感が更に改善できる素材があれば尚良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンソーの長時間使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/15
                            厚手のゴム手袋と比較して、作業後の関節痛が和らいだと感じます。
                            満足度を4としたのは人工皮革で丈夫ですが、指先に滑り止め加工があると尚良いと思ったためです。価格的にはコスパ良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7737
                            7739
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,545円

                            ( 1,700円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M855-5289495255877370677.00021.6227.8

                            1,545円

                            ( 1,700円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            LL855-5291495255877390481.00023.4238.3

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました