(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BD-503 無敵ナックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BD-503 無敵ナックル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
488円
税込価格
537円

【特長】・手の甲に薄くて丈夫なニトリルゴムをコーティングし、衝撃をガードします...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • すべり止め:
    あり
  • 色:
    レッド
  • 材質:
    繊維部:ナイロン、手のひら部:ニトリルゴム、手の甲部:PVC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4952558704908
855-5221
45
19.6
23
7.5

5個

488( 537円 )

1日目

L
4952558705004
855-5222
50
20.6
24
81

5個

488( 537円 )

1日目

LL
4952558705103
855-5223
55
22.2
25
8.5

5個

488( 537円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の甲に薄くて丈夫なニトリルゴムをコーティングし、衝撃をガードします
・ナックルガードの厚みを薄くしているので狭い場所にも手が届きます
【用途】
・組立運搬、整備作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BD-503 無敵ナックル

BD-503 無敵ナックル

    防振手袋 ダンシング

    防振手袋 ダンシング

      振動軽減手袋シンゲンクン プロ

      振動軽減手袋シンゲンクン プロ

        防振手袋 ダンシングネオ

        防振手袋 ダンシングネオ

          1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

          1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

            防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

            防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

              防振・耐切創手袋 森の定番

              防振・耐切創手袋 森の定番

                防振手袋アクティブアーマー 07-112

                防振手袋アクティブアーマー 07-112

                  インパクト手袋 AV-503-10

                  インパクト手袋 AV-503-10

                    防振手袋 No.3

                    防振手袋 No.3

                      振動軽減手袋 快振くん

                      振動軽減手袋 快振くん

                        振動軽減手袋 しんげんくん

                        振動軽減手袋 しんげんくん

                          防振手袋 森の定番

                          防振手袋 森の定番

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ アトム(安全・保護用品) 富士グローブ アトム(安全・保護用品) マックス(手袋) マックス(手袋) アンセル アズワン 富士グローブ マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) マックス(手袋)
                            通常価格 488円 1,545円 1,500円 3,068円 1,554円 5,500円 5,600円 4,702円 3,710円 2,789円 3,000円 1,440円 4,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 防振 - - - 作業用 - - 防振 防振 - - 作業用 -
                            商品タイプ ニトリルゴム - - - すべり止め - - ニトリルゴム その他 - - すべり止め -
                            仕様 背抜き - - - - - - 手の平・甲コート 指きり - - 背抜き -
                            ゲージ 13 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.9 1.4 - 1.2 - - - - - 0.8 - - -

                            BD-503 無敵ナックルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました