(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振・耐切創手袋 森の定番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT850DX-L
防振・耐切創手袋 森の定番 ボウシン タイセッソウテブクロ モリノテイバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・甲側全面には耐切創性に優れたアラミド繊維を使用し、特に左手親指・人差...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手のひら部:人工皮革
  • 材質2:
    手の甲部:アラミド繊維、他
  • 厚さ(mm):
    4

(i)ご注意

  • チェーンソーのスロットルレバー操作を考慮し、右手人差指の指先部には防振材を付けていません。

型番

MT850DX-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

MT850DX-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT850DX-L

L
4560430767356
836-5416
130.000
23.0
24.8
9.5

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲側全面には耐切創性に優れたアラミド繊維を使用し、特に左手親指・人差し指には高強力繊維「ザイロン(R)」と超延伸樹脂を重ねて使用しております
・平側にソフトで耐久性に優れた人工皮革「クラリーノ(R)」を使用した防振手袋です
【用途】
・チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に

(i)ご注意

  • チェーンソーのスロットルレバー操作を考慮し、右手人差指の指先部には防振材を付けていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振・耐切創手袋 森の定番の型番MT850DX-Lのページです。
型番MT850DX-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振・耐切創手袋 森の定番

防振・耐切創手袋 森の定番

    防振手袋 森の定番

    防振手袋 森の定番

      防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

      防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

        振動軽減手袋 快振くん

        振動軽減手袋 快振くん

          森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

          森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

            インパクト手袋 AV-503-10

            インパクト手袋 AV-503-10

              防振手袋 ダンシングネオ

              防振手袋 ダンシングネオ

                インパクト手袋  AV-501

                インパクト手袋 AV-501

                  振動軽減手袋シンゲンクン プロ

                  振動軽減手袋シンゲンクン プロ

                    防振手袋 No.3

                    防振手袋 No.3

                      防振手袋 ダンシング

                      防振手袋 ダンシング

                        森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

                        森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

                          メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン 富士グローブ アズワン アトム(安全・保護用品) 富士グローブ 富士グローブ マックス(手袋)
                          通常価格 5,600円 4,400円 5,500円 3,000円 3,830円 3,710円 3,068円 2,540円 1,500円 2,789円 1,545円 5,397円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   8日目~   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~  
                          材質1 手のひら部:人工皮革 手のひら部:人工皮革 手のひら部:人工皮革 手のひら部:人工皮革 - - - - - - - -
                          材質2 手の甲部:アラミド繊維、他 手の甲部:ポリエステル 手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン 手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 4 4 4 4 - - - - - - - -

                          防振・耐切創手袋 森の定番のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MT850DX-LL
                          MT850DX-M
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                          5,600円

                          ( 6,160円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          LL4560430767363836-5417135.00024.025.69.8

                          5,600円

                          ( 6,160円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          M4560430767349836-5415126.00022.024.09.2

                          防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました