(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

振動軽減手袋 快振くん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

振動軽減手袋 快振くん

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手のひら部:人工皮革
  • 材質2:
    手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    4
  • 色:
    オレンジ
  • 袖口タイプ:
    マジック

(i)ご注意

  • チェーンソーのスロットルレバー操作を考慮し、右手人差指の指先部には防振材を付けていません。

型番

MT887-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT887-M

M
4560430767882
836-5427
96.000
22.0
23.0
8.9

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
【用途】
・チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。

(i)ご注意

  • チェーンソーのスロットルレバー操作を考慮し、右手人差指の指先部には防振材を付けていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動軽減手袋 快振くんの型番MT887-Mのページです。
型番MT887-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

振動軽減手袋 快振くん

振動軽減手袋 快振くん

    防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

    防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

      防振・耐切創手袋 森の定番

      防振・耐切創手袋 森の定番

        防振手袋 森の定番

        防振手袋 森の定番

          森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

          森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

            防振手袋 ダンシングネオ

            防振手袋 ダンシングネオ

              インパクト手袋 AV-503-10

              インパクト手袋 AV-503-10

                インパクト手袋  AV-501

                インパクト手袋 AV-501

                  森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

                  森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

                    振動軽減手袋シンゲンクン プロ

                    振動軽減手袋シンゲンクン プロ

                      防振手袋 ダンシング

                      防振手袋 ダンシング

                        丸五 防振万年#850 グリーン フリー

                        丸五 防振万年#850 グリーン フリー

                          メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) 富士グローブ アズワン アズワン マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) 富士グローブ 丸五
                          通常価格 3,000円 5,500円 5,600円 4,400円 3,830円 3,068円 3,710円 2,540円 5,397円 1,500円 1,545円 473円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   8日目~   8日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目  
                          材質1 手のひら部:人工皮革 手のひら部:人工皮革 手のひら部:人工皮革 手のひら部:人工皮革 - - - - - - - -
                          材質2 手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン 手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン 手の甲部:アラミド繊維、他 手の甲部:ポリエステル - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 4 4 4 4 - - - - - - - -
                          オレンジ - - - 黄/白 - - - - - - -
                          袖口タイプ マジック - - - - - - - - - - -

                          振動軽減手袋 快振くんのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MT887-L
                          MT887-LL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                          3,000円

                          ( 3,300円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          L4560430767899836-542898.00023.023.89.2

                          3,000円

                          ( 3,300円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          LL4560430767905836-5429101.00024.024.69.5

                          防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました