(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2
  • 数量スライド割引

防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2 (レビュー)

通常価格(税別)
2,460円
税込価格
2,706円
通常出荷日
1日目
【特長】
・カフスショートタイプの防水インナー入り冬用グローブです。
・防水、防風、保温機能を兼ね備えたコンパクトグローブです。
【用途】
・冬季作業用。

防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    屋外作業用
    評価 3.0満足度:3.02023/01/19
    寒い日の水に濡れる可能性のあるところで使うために購入しました。

    保温性は良く、手のひら側の滑り止め効果も非常に良いです。
    防水性については確認できていませんが 基本的な性能は良いと思います。

    気になるのは、三重構造になっている指先が内側の層が短く出来ているようで
    細かい作業をしたくても指先で外層と内層が密着しにくく使いずらさはあります。
    また、何度か付け外しを繰り返すとインナーが指の中で
    裏返ったり ねじれてしまい手を入れにくくなることがあります。

    また、些細なことですが左手薬指の付け根あたりに
    縫い目から数ミリ離れたところに黒い糸が3cmほど手袋内部から突き抜けて出ていました。
    たぶん、縫製ミスかと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

      防寒手袋 PパターンWINTER W-2

      防寒手袋 PパターンWINTER W-2

        防寒手袋 PパターンWINTER W-5

        防寒手袋 PパターンWINTER W-5

          防寒手袋 PパターンWINTER W-3

          防寒手袋 PパターンWINTER W-3

            防寒手袋 PパターンWINTER W-1

            防寒手袋 PパターンWINTER W-1

              トワロン冬作業用

              トワロン冬作業用

                手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

                手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

                  防寒テムレス No.282 1双入

                  防寒テムレス No.282 1双入

                    手袋(防寒-30℃/牛革)

                    手袋(防寒-30℃/牛革)

                      UVEX ユニライトサーモ

                      UVEX ユニライトサーモ

                        メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース 東和コーポレーション(トワロン) エスコ 三商 エスコ UVEX
                        通常価格 2,460円 2,578円 1,378円 1,628円 1,790円 2,139円 667円 1,050円 1,700円 5,650円 1,070円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                        ブラック/ブラック ブラック/ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - -
                        材質1 ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン - - - - -
                        材質2 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - - -
                        材質3 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - - -
                        厚さ(mm) 0.7 1.3 1.3 1.1 1.3 1.2 - - - - -

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。