(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HW-1-BK/BK-LL
防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1 ボウカンテブクロ ヒューソリッドウィンター HW-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,578円
税込単価
2,836円

【特長】・防水インナーを装備しながら抜群に手にフィットする冬用グローブです。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック/ブラック
  • 材質1:
    ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1.3

型番

HW-1-BK/BK-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

HW-1-BK/BK-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW-1-BK/BK-LL

LL
4932635366717
87.000
855-3091
24.0
27.5
9.2

1個

2,578( 2,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水インナーを装備しながら抜群に手にフィットする冬用グローブです。
・従来のノンスリップライナー[[R下]](日本製素材)の機能はそのままに、ゴワつかず物を把持することが可能です。
・ノンスリップライナー[[R下]]には天然皮革の2倍以上の通気性と透湿性があります。
【用途】
・冬季作業用。
【材質】
・ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1の型番HW-1-BK/BK-LLのページです。
型番HW-1-BK/BK-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

      防寒手袋 PパターンWINTER W-5

      防寒手袋 PパターンWINTER W-5

        防寒手袋 PパターンWINTER W-2

        防寒手袋 PパターンWINTER W-2

          防寒手袋 PパターンWINTER W-3

          防寒手袋 PパターンWINTER W-3

            防寒手袋 PパターンWINTER W-1

            防寒手袋 PパターンWINTER W-1

              防寒テムレス No.282 1双入

              防寒テムレス No.282 1双入

                防寒手袋 PパターンWINTER W-4

                防寒手袋 PパターンWINTER W-4

                  トワロン冬作業用

                  トワロン冬作業用

                    DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

                    DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

                      メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース 三商 ペンギンエース 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム
                      通常価格 2,578円 2,460円 1,628円 1,378円 1,790円 2,139円 1,700円 3,320円 667円 3,550円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   2日目   1日目   1日目   4日目  
                      ブラック/ブラック ブラック/ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック - -
                      材質1 ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン - ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン - -
                      材質2 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル - -
                      材質3 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン - -
                      厚さ(mm) 1.3 0.7 1.1 1.3 1.3 1.2 - 1.5 - -

                      防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      HW-1-BK/BK-L
                      HW-1-BK/BK-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                      2,578円

                      ( 2,836円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      L493263536670095.000855-309023.026.59.0

                      2,578円

                      ( 2,836円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      M493263536669494.000855-308922.025.58.8

                      防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました