(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 PパターンWINTER W-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒手袋 PパターンWINTER W-5

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,628円 ~ 2,236円
税込価格
1,791円 ~ 2,460円

【特長】・抜群のグリップ力を発揮するPパターン[[R下]](日本製素材)採用の...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • すべり止め:
    あり
  • タイプ:
    袖口:マジック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4932635367516
61.000
855-3114
21.5
23.5
8.7

1個

2,236( 2,460円 )

1日目

LL
4932635367523
63.000
855-3115
22.0
24
9.0

1個

1,628( 1,791円 )

1日目

M
4932635367509
59.000
855-3113
21.0
23
8.5

1個

2,236( 2,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群のグリップ力を発揮するPパターン[[R下]](日本製素材)採用の冬用グローブです。
・フリース素材のインナーで、抜群の保温性です。
・軽めの装着感と保温性で、作業をしっかりサポートします。
【用途】
・冬季作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 PパターンWINTER W-5

防寒手袋 PパターンWINTER W-5

    防寒手袋 PパターンWINTER W-2

    防寒手袋 PパターンWINTER W-2

      防寒手袋 PパターンWINTER W-1

      防寒手袋 PパターンWINTER W-1

        防寒手袋 PパターンWINTER W-3

        防寒手袋 PパターンWINTER W-3

          防寒手袋 PパターンWINTER W-4

          防寒手袋 PパターンWINTER W-4

            防寒用手袋 PowerGrab Thermo

            防寒用手袋 PowerGrab Thermo

              UVEX ユニライトサーモ

              UVEX ユニライトサーモ

                防寒手袋 PU-WAVE

                防寒手袋 PU-WAVE

                  防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

                  防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

                    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

                    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

                      PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

                      PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

                        おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                        おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                          Pパターンウインター W-2

                          Pパターンウインター W-2

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース 東和コーポレーション(トワロン) UVEX おたふく手袋 ペンギンエース 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 ペンギンエース
                            通常価格 1,628円 1,378円 2,139円 1,790円 3,320円 667円 1,070円 1,216円 2,578円 999円 795円 9,500円 1,356円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~  
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - - ブラック/ブラック - - - ブラック
                            材質1 ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン - - - ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン - - - -
                            材質2 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - ポリエステル - - - -
                            材質3 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - ポリウレタン - - - -
                            厚さ(mm) 1.1 1.3 1.2 1.3 1.5 - - - 1.3 - - - -

                            防寒手袋 PパターンWINTER W-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました