(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 PパターンWINTER W-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W-4-M
防寒手袋 PパターンWINTER W-4 ボウカンテブクロ PパターンWINTER W-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,320円
税込単価
3,652円

【特長】・抜群のグリップ力を発揮するPパターン[[R下]](日本製素材)採用の...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • すべり止め:
    あり
  • タイプ:
    袖口:マジック

Loading...

 
カタログを表示

W-4-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-4-M

M
4932635366113
124.000
855-3110
22.0
30.5
9.0

1個

3,320( 3,652円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群のグリップ力を発揮するPパターン[[R下]](日本製素材)採用の冬用グローブです。
・カフスロングタイプの防水インナー入りです。
・防水、防風、保温機能を兼ね備えたグローブです。
【用途】
・冬季作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 PパターンWINTER W-4の型番W-4-Mのページです。
型番W-4-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 PパターンWINTER W-4

防寒手袋 PパターンWINTER W-4

    防寒手袋 PパターンWINTER W-3

    防寒手袋 PパターンWINTER W-3

      防寒手袋 PパターンWINTER W-2

      防寒手袋 PパターンWINTER W-2

        防寒手袋 PパターンWINTER W-1

        防寒手袋 PパターンWINTER W-1

          防寒手袋 PパターンWINTER W-5

          防寒手袋 PパターンWINTER W-5

            防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

            防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

              防寒ニトリルマジック手袋

              防寒ニトリルマジック手袋

                おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                  Pパターンウインター W-4

                  Pパターンウインター W-4

                    1411 極寒ソフト起毛防寒

                    1411 極寒ソフト起毛防寒

                      防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

                      防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

                        Pパターンウインター W-3

                        Pパターンウインター W-3

                          防寒テムレス No.282

                          防寒テムレス No.282

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース コーコス信岡 おたふく手袋 ペンギンエース アトム(安全・保護用品) ペンギンエース ペンギンエース ケニス
                            通常価格 3,320円 1,790円 1,378円 2,139円 1,628円 2,460円 1,000円 9,500円 3,308円 776円 2,578円 1,769円 1,781円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   4日目  
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック/ブラック - - ブラック - ブラック/ブラック ブラック -
                            材質1 ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン - - - - ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン - -
                            材質2 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - - ポリエステル - -
                            材質3 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - - ポリウレタン - -
                            厚さ(mm) 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 0.7 - - - - 1.3 - -

                            防寒手袋 PパターンWINTER W-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W-4-L
                            W-4-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            3,320円

                            ( 3,652円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L4932635366120132.000855-311122.531.09.3

                            3,320円

                            ( 3,652円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4932635366137135.000855-311223.031.59.7

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました