(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 PパターンWINTER W-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W-3-L
防寒手袋 PパターンWINTER W-3 ボウカンテブクロ PパターンWINTER W-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,258円
税込単価
2,484円

【特長】・抜群のグリップ力を発揮するPパターン[[R下]](日本製素材)採用の...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • すべり止め:
    あり
  • タイプ:
    袖口:マジック

Loading...

 
カタログを表示

W-3-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-3-L

L
4932635366090
90.000
855-3108
20.5
23
9.1

3個

2,258( 2,484円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群のグリップ力を発揮するPパターン[[R下]](日本製素材)採用の冬用グローブです。
・カフスショートタイプの防水インナー入りです。
・防水、防風、保温機能を兼ね備えたコンパクトグローブです。
【用途】
・冬季作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 PパターンWINTER W-3の型番W-3-Lのページです。
型番W-3-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 PパターンWINTER W-3

防寒手袋 PパターンWINTER W-3

    防寒手袋 PパターンWINTER W-2

    防寒手袋 PパターンWINTER W-2

      防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

      防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

        防寒手袋 PパターンWINTER W-1

        防寒手袋 PパターンWINTER W-1

          防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

          防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

            防寒手袋 PパターンWINTER W-5

            防寒手袋 PパターンWINTER W-5

              防寒手袋 PパターンWINTER W-4

              防寒手袋 PパターンWINTER W-4

                防寒テムレス No.282 1双入

                防寒テムレス No.282 1双入

                  防寒ニトリルマジック手袋

                  防寒ニトリルマジック手袋

                    手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

                    手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

                      手袋(耐水防寒/合成革)

                      手袋(耐水防寒/合成革)

                        UVEX ユニライトサーモ

                        UVEX ユニライトサーモ

                          HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

                          HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース 三商 コーコス信岡 エスコ エスコ UVEX ペンギンエース
                            通常価格 1,790円 1,378円 2,578円 2,139円 2,460円 1,628円 3,320円 1,700円 1,000円 1,050円 2,370円 1,070円 2,165円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            ブラック ブラック ブラック/ブラック ブラック ブラック/ブラック ブラック ブラック - - - - - -
                            材質1 ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン - - - - - -
                            材質2 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - - - -
                            材質3 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.3 1.3 1.3 1.2 0.7 1.1 1.5 - - - - - -

                            防寒手袋 PパターンWINTER W-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W-3-LL
                            W-3-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            LL493263536610694.000855-310922.023.59.5

                            2,258円

                            ( 2,484円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M493263536608389.000855-310719.522.58.8

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました