(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒用手袋 PowerGrab Thermo

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒用手袋 PowerGrab Thermo

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
667円
税込単価
734円

【特長】・特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]]加工)により卓越した...

詳細情報を確認する

  • 色:
    オレンジ/ダークブラウン
  • ゲージ数:
    10
  • 厚さ(mm):
    約2.6
  • 材質1:
    繊維部:アクリル、ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

NO335-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO335-L

L
4907026233565
859-5258
21.7
27
8.1
111
10

5個

667( 734円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]]加工)により卓越したグリップ力を発揮します。
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・あたたかい裏起毛タイプで、保温性に優れています。
・袖口が長めのため手首までカバーし、防寒性をアップしています。
【用途】
・土木、建築、運搬。
【材質】
・繊維部:アクリル、ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒用手袋 PowerGrab Thermoの型番NO335-Lのページです。
型番NO335-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒用手袋 PowerGrab Thermo

防寒用手袋 PowerGrab Thermo

    フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

    フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

      PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

      PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

        防寒手袋 PパターンWINTER W-1

        防寒手袋 PパターンWINTER W-1

          防寒手袋 PU-WAVE

          防寒手袋 PU-WAVE

            防寒手袋 PパターンWINTER W-5

            防寒手袋 PパターンWINTER W-5

              防寒テムレス No.282 1双入

              防寒テムレス No.282 1双入

                防寒手袋 PパターンWINTER W-2

                防寒手袋 PパターンWINTER W-2

                  冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

                  冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

                    防寒手袋防寒PUマスター

                    防寒手袋防寒PUマスター

                      防寒手袋 PパターンWINTER W-3

                      防寒手袋 PパターンWINTER W-3

                        ジョイハンドZERO 防寒

                        ジョイハンドZERO 防寒

                          PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

                          PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ペンギンエース おたふく手袋 ペンギンエース 三商 ペンギンエース アズワン 川西工業 ペンギンエース 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 667円 360円 795円 2,139円 1,216円 1,628円 1,700円 1,378円 9,500円 1,111円 1,790円 717円 999円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            オレンジ/ダークブラウン - イエロー/ダークブラウン - - - - - - - - ブラウン ブラック/ダークブラウン
                            ゲージ数 10 - 10 - - - - - - - - - 10
                            厚さ(mm) 約2.6 - 約2.6 - - - - - - - - 約2.0 約2.0
                            材質1 繊維部:アクリル、ポリエステル - 繊維部:アクリル、ポリエステル - - - - - - - - 表:天然ゴム 繊維部外側:ポリエステル
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム - すべり止め部:天然ゴム - - - - - - - - 裏:綿 繊維部内側:アクリル、ポリエステル

                            防寒用手袋 PowerGrab Thermoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO335-M
                            NO335-S
                            NO335-XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            667円

                            ( 734円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10M4907026233541859-525720.7267.8105

                            667円

                            ( 734円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10S4907026233527859-525620.2257.699

                            667円

                            ( 734円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10XL4907026233572859-525922.7288.4120

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました