(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ユニライトサーモ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6059368
UVEX ユニライトサーモ UVEX ユニライトサーモ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円

【特長】・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。・アクリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)
  • 材質2:
    コーティング:柔軟ポリマーコーティング
  • 厚さ(mm):
    1.4~2.0
  • 材質3:
    ポリアミド
  • 材質4:
    エラステイン(外側)

型番

6059368 解除

Loading...

 
カタログを表示

6059368 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6059368

M
20.3
24
4048612051221
113.000
836-6678
7.1

3個

1,070( 1,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
・アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
・非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
【用途】
・寒冷環境での作業。
・冷蔵倉庫。
・フォークリフト運転。
・食品関連。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニライトサーモの型番6059368のページです。
型番6059368に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ユニライトサーモ

UVEX ユニライトサーモ

    Pパターンウインター W-3

    Pパターンウインター W-3

      ヒューソリッドウインター HW-2

      ヒューソリッドウインター HW-2

        Pパターンウインター W-2

        Pパターンウインター W-2

          Pパターンウインター W-1

          Pパターンウインター W-1

            防寒用手袋 PowerGrab Thermo

            防寒用手袋 PowerGrab Thermo

              防寒ニトリルマジック手袋

              防寒ニトリルマジック手袋

                HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

                HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

                  防寒手袋 PパターンWINTER W-2

                  防寒手袋 PパターンWINTER W-2

                    ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋

                    ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋

                      PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

                      PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

                        メーカー UVEX ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース 東和コーポレーション(トワロン) コーコス信岡 ペンギンエース ペンギンエース 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン)
                        通常価格 1,070円 1,769円 2,567円 1,356円 1,547円 667円 1,000円 2,165円 1,378円 628円 999円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~  
                        ブラック - - - - - - - - - -
                        材質1 2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側) - - - - - - - - - -
                        材質2 コーティング:柔軟ポリマーコーティング - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 1.4~2.0 - - - - - - - - - -
                        材質3 ポリアミド - - - - - - - - - -

                        UVEX ユニライトサーモのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        6059369
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                        1,070円

                        ( 1,177円 )
                        3個 あり

                        2日目

                        L22.9254048612051238109.000836-66797.3

                        防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました