(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,344円 ~ 17,357円
税込価格
16,878円 ~ 19,093円

【特長】・表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    表:アラミド繊維(綿貼)
  • 材質2:
    裏:ポリエステル
  • 材質3:
    断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
  • 手のひら周り(cm):
    30.0
  • 中指長さ(cm):
    -
  • 厚さ(mm):
    5
  • 色:
    イエロー
  • 素材耐熱温度(℃):
    300

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560430763136
836-5431
240.000
35

1個

15,344( 16,878円 )

1日目

4560430763150
836-5433
330.000
50

1個

17,357( 19,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
・立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋などとの重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっています。
・「JISクラス5」に対応したクリーンルーム内で純水洗浄・包装されたクリーンパック加工品です。
・JISクラス5に対応したクリーンルーム内にてクリーンパック(洗浄・包装)をしています。
【用途】
・クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

    耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

    耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

      ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ

      ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ

        HK-10 ケブラ-耐熱手袋

        HK-10 ケブラ-耐熱手袋

          耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

          耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

            HK-12 ケブラ-耐熱手袋

            HK-12 ケブラ-耐熱手袋

              耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

              耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                遮熱手袋 MTシリーズ

                遮熱手袋 MTシリーズ

                  耐熱手袋 マックパワー300

                  耐熱手袋 マックパワー300

                    耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

                    耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

                      HK-11 ケブラ-耐熱手袋

                      HK-11 ケブラ-耐熱手袋

                        [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

                        [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

                          アラミド耐熱手袋

                          アラミド耐熱手袋

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン フロンケミカル マックス(手袋) フロンケミカル マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) フロンケミカル エスコ アズワン
                            通常価格 15,344円 14,918円 8,000円 8,000円 4,650円 19,724円 15,117円 11,608円 6,375円 5,913円 16,500円 8,398円 1,820円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   10日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            サイズ フリー フリー フリー - フリー - フリー - フリー フリー - フリー フリー
                            材質1 表:アラミド繊維(綿貼) 表:アラミド繊維(綿貼) - - 表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン) - 表:アラミド繊維(綿貼) - 表:ケブラー[[R下]]繊維 表:ケブラー[[R下]]繊維 - - -
                            材質2 裏:ポリエステル 裏:ポリエステル - - 裏:ポリエステル - 裏:ポリエステル - 中:ケブラー[[R下]]繊維混フェルト 中:ケブラー[[R下]]繊維混フェルト - - -
                            材質3 断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート 断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート - - - - 断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート - 裏:綿 裏:綿 - - -
                            手のひら周り(cm) 30.0 30.0 - - 24.5 - 28 - 27 27 - - -

                            耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました