(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中低温用クリーン耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中低温用クリーン耐熱手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,406円
税込単価
7,047円

【特長】・クリーンな環境でお使い頂ける中低温耐熱手袋です。・無数の空気層を持つ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    0.62(平側)/0.53(甲側)
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細タイプ:
    マチ付き
  • 素材耐熱温度(℃):
    120(13秒)
  • すべり止め:
    あり

(i)ご注意

  • 高温作業は危険ですので熱いと感じたら作業を中断して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3904-S

S
4935268306860
58.000
855-7078
21.4
22.0
8.6

1個

6,406( 7,047円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンな環境でお使い頂ける中低温耐熱手袋です。
・無数の空気層を持つインナー素材が電熱をガードします。
・長繊維生地にウレタンフィルムをラミネートすることにより、すべり止め効果があり、ホコリの発生と脱落を抑えています。
・通常の温度範囲(80~120℃前後)を対象とし、コストパフォーマンスに優れています。
【用途】
・精密機器、半導体、クリーンルーム、製薬、食品業界に。
【材質】
・ポリエステル
・ポリウレタン

(i)ご注意

  • 高温作業は危険ですので熱いと感じたら作業を中断して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中低温用クリーン耐熱手袋の型番3904-Sのページです。
型番3904-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中低温用クリーン耐熱手袋

中低温用クリーン耐熱手袋

    ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

    ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

      ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

      ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

        ゼテックスプラス 手袋

        ゼテックスプラス 手袋

          ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cm

          ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cm

            テイケン 耐熱手袋 EGF38

            テイケン 耐熱手袋 EGF38

              耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

              耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

                耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

                  ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

                  ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

                    耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

                    耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

                      テイケン 耐熱アルミ手袋

                      テイケン 耐熱アルミ手袋

                        ソアテック耐熱手袋 T200

                        ソアテック耐熱手袋 T200

                          テイケン 耐熱手袋 EGF36

                          テイケン 耐熱手袋 EGF36

                            メーカー ウインセス ミドリ安全 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 帝健 三商 東京硝子器械 ニューテックス・インダストリー社 三商 帝健 ショーワグローブ 帝健
                            通常価格 6,406円 11,935円 52,728円 26,789円 29,894円 4,847円 13,380円 8,495円 28,800円 12,699円 13,187円 10,217円 9,294円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目~   39日目   1日目   10日目~   6日目   4日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.62(平側)/0.53(甲側) - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ マチ付き - - - - - - - - - - - -

                            中低温用クリーン耐熱手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3904-L
                            3904-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            6,406円

                            ( 7,047円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L493526830688469855-708023.424.59.4

                            6,406円

                            ( 7,047円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M493526830687763.000855-707922.023.09.0

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました