(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低発塵耐熱手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,670円
税込価格
5,137円

【特長】・ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。・やわらかく作業性に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 素材耐熱温度(℃):
    140(瞬間)
  • 材質1:
    表:ポリエステル(PUラミネート)
  • 材質2:
    裏:ポリエステル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999486988
856-3627
25
28
9
65

1個

4,670( 5,137円 )

1日目

M
4989999486995
856-3628
23
27
8.2
60

1個

4,670( 5,137円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。
・やわらかく作業性に富んでいます。
・裏地のラッセルメッシュ生地が肌への瞬時の熱伝導を防ぎます。
【用途】
・組立作業、検査業務用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵耐熱手袋

低発塵耐熱手袋

    低発塵耐熱手袋 ロングタイプ

    低発塵耐熱手袋 ロングタイプ

      中低温用クリーン耐熱手袋

      中低温用クリーン耐熱手袋

        120℃対応低発塵用耐熱手袋

        120℃対応低発塵用耐熱手袋

          耐熱用手袋

          耐熱用手袋

            マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

            マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

              コクゴ ゼテックス手袋

              コクゴ ゼテックス手袋

                アラミド耐熱手袋

                アラミド耐熱手袋

                  テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                  テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                    遮熱手袋 MTシリーズ

                    遮熱手袋 MTシリーズ

                      ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                      ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                        耐熱プロテクター

                        耐熱プロテクター

                          マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                          マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ウインセス コクゴ アズワン マックス(手袋) コクゴ アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン マックス(手袋)
                            通常価格 4,670円 4,493円 6,406円 3,648円 2,599円 18,445円 15,100円 1,820円 14,500円 11,608円 19,500円 10,900円 16,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   7日目   10日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   7日目  
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.3 1.3 - - - - - - - - - - -
                            素材耐熱温度(℃) 140(瞬間) 140(瞬間) - - - - - - - - - - -
                            材質1 表:ポリエステル(PUラミネート) 表:ポリエステル(PUラミネート) - - - - - - - - - - -
                            材質2 裏:ポリエステル 裏:ポリエステル - - - - - - - - - - -

                            低発塵耐熱手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました