(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,910円
税込単価
24,101円

【特長】・アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4989999448825
  • トラスココード:
    856-7496
  • 厚さ(mm):
    3.6
  • 手のひら周り(cm):
    31
  • 全長(cm):
    35
  • 素材耐熱温度(℃):
    800(瞬間)
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 質量(g):
    465
  • 材質1:
    表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%
  • 材質2:
    中:耐炎繊維100%フェルト
  • 材質3:
    裏:綿

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番

TCAT3-A 解除

Loading...

図面

TCAT3-A

TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCAT3-A

1個

21,910( 24,101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
【用途】
・鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。
・炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプの型番TCAT3-Aのページです。
型番TCAT3-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

    東京硝子 耐熱手袋

    東京硝子 耐熱手袋

      グーデン 耐熱手袋 EGF-38

      グーデン 耐熱手袋 EGF-38

        コクゴ ゼテックス手袋

        コクゴ ゼテックス手袋

          耐熱耐切創腰前掛(織物)

          耐熱耐切創腰前掛(織物)

            ゼテックス 耐熱手袋

            ゼテックス 耐熱手袋

              ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

              ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入

                テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入

                  マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                  マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

                    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

                      メーカー トラスコ中山 東京硝子器械 ケニス コクゴ マックス(手袋) ケニス コクゴ 三商 マックス(手袋) ニューテックス・インダストリー社
                      通常価格 21,910円 20,800円 6,000円 15,100円 22,260円 20,749円 19,500円 2,011円 18,445円 52,728円
                      通常出荷日 1日目   6日目~   4日目   10日目   7日目   19日目   10日目   6日目   7日目   1日目  
                      サイズ フリー - - - - - - - - フリー
                      生成 - - - - - - - - -
                      JANコード 4989999448825 - - - - - - - - -
                      トラスココード 856-7496 - - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 3.6 - - - - - - - - -

                      TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました