(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:197-S
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円

【特長】・高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めたイ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • 仕様:
    手の平コート
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約1.2
  • 材質1:
    高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
  • 材質2:
    ナイロン
  • 材質3:
    ポリエステル
  • 材質4:
    ガラス繊維、スパンデックス
  • 耐切創レベル:
    5

Loading...

 
カタログを表示

197-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

197-S

S
4907026019725
835-3822
ピンク
15.5
19.0
5.8
39
10

3個

1,067( 1,174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めたインナー手袋です。
・次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
・長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
【用途】
・ガラス工業。
・自動車工業関連。
・非鉄金属。
・精密機械工業。
・エンジン組み立て。
・ガラス基板取扱い。
・アルミサッシ組立。
【材質】
・高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブの型番197-Sのページです。
型番197-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

    耐切創手袋 NEOカットレジスト

    耐切創手袋 NEOカットレジスト

      耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

      耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

        アンセル ポーラベア ライトウエイト

        アンセル ポーラベア ライトウエイト

          ウインセス 耐切創手袋

          ウインセス 耐切創手袋

            アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

            アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

              シュレガード パームコート

              シュレガード パームコート

                低発塵新縫製手袋

                低発塵新縫製手袋

                  アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                  アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                    UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

                    UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

                      アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

                      アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

                        耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                        耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                          ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                          ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アンセル ウインセス アトム(安全・保護用品) 川西工業 マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) UVEX アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全
                            通常価格 1,067円 1,311円 833円 23,276円 1,859円 1,980円 810円 4,020円 1,980円 4,716円 1,552円 1,516円 1,304円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 - 耐切創 - 耐切創 - 作業用 品質管理用 - 耐切創 - 耐切創 作業用
                            商品タイプ インナータイプ - インナータイプ - すべり止め - - スムス - その他 - 塩化ビニール すべり止め
                            仕様 手の平コート - 手の平コート - 手の平コート - - - - 手の平・甲コート - ロング -
                            ゲージ 13 - 13 - 13 - 13 - - 13 - 13 -
                            ホワイト - ホワイト - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            197-L
                            197-LL
                            197-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,067円

                            ( 1,174円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10L4907026019763835-3819ベージュ16.320.56.343

                            1,067円

                            ( 1,174円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10LL4907026019770835-3820グリーン16.621.06.545

                            1,067円

                            ( 1,174円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10M4907026019749835-3821ブルー1619.56.041

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました