(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:191-S
耐切創手袋 NEOカットレジストインナー タイセッソウテブクロ NEOカットレジストインナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
833円
税込単価
916円

【特長】・高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • 仕様:
    手の平コート
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 材質1:
    高強力ポリエチレン繊維
  • 材質2:
    ナイロン
  • 材質3:
    スパンデックス
  • 耐切創レベル:
    3

Loading...

 
カタログを表示

191-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

191-S

S
4907026019121
829-0834
ピンク
14.5
16.8
6.0
28
10

5個

833( 916円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。
・下履きに最適な薄手タイプの耐切創手袋です。
【用途】
・自動車関連の組立。
・鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。
・ガラス製品の取扱い。
・外食産業・スーパーの厨房作業などのインナー手袋。
【材質】
・高強力ポリエチレン繊維

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーの型番191-Sのページです。
型番191-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

    ウインセス 耐切創手袋

    ウインセス 耐切創手袋

      耐切創手袋 NEOカットレジスト

      耐切創手袋 NEOカットレジスト

        耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

        耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

            シュレガード パームコート

            シュレガード パームコート

              超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

              超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                耐切創手袋 S-TEX 581

                耐切創手袋 S-TEX 581

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

                      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                        DURACoil(デュラコイル)546

                        DURACoil(デュラコイル)546

                          UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

                          UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) ウインセス 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 川西工業 三商 ショーワグローブ ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ UVEX
                            通常価格 833円 1,859円 1,311円 1,067円 927円 810円 1,400円 1,729円 1,390円 833円 927円 1,429円 4,550円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   13日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 - 耐切創 - 作業用 - 耐切創 - - - 耐切創 耐切創
                            商品タイプ インナータイプ すべり止め - インナータイプ - - - ニトリルゴム - - - ポリウレタン その他
                            仕様 手の平コート 手の平コート - 手の平コート - - - - - - - 背抜き 手の平・甲コート
                            ゲージ 13 13 - 13 - 13 - - - - - 13 13
                            ホワイト - - ホワイト - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 NEOカットレジストインナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            191-L
                            191-LL
                            191-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            833円

                            ( 916円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10L4907026019169829-0836ベージュ15.518.07.233

                            833円

                            ( 916円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10LL4907026019176829-0837グリーン16.218.57.534

                            833円

                            ( 916円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10M4907026019145829-0835ブルー15.017.06.230

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました