(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 NEOカットレジスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:176-M
耐切創手袋 NEOカットレジスト タイセッソウテブクロ NEOカットレジスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,311円
税込単価
1,442円

【特長】・手のひら側にウレタン樹脂をコーティングしているため、高いグリップ力を...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

176-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
JANコード
トラスココード
リストカラー
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
耐切創レベル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

176-M

耐切創
すべり止め
手の平コート
M
13
ホワイト
4907026017646
829-0831
ブルー
約1.3
19
23
7.5
50
繊維部:高強力ポリエチレン繊維
すべり止め部:ポリウレタン
3
10

3個

1,311( 1,442円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら側にウレタン樹脂をコーティングしているため、高いグリップ力を発揮します。
・高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れた手袋です。
【用途】
・自動車関連の組立。
・鉄板・薄板・アルミ材の取り扱い。
・ガラス製品の取り扱い。
・板金、金属加工。
【材質】
・繊維部:高強力ポリエチレン繊維
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 NEOカットレジストの型番176-Mのページです。
型番176-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 NEOカットレジスト

耐切創手袋 NEOカットレジスト

    耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

    耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

      耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

      耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

        ウインセス 耐切創手袋

        ウインセス 耐切創手袋

          アンセル ポーラベア ライトウエイト

          アンセル ポーラベア ライトウエイト

            UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

            UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

              デュラコイル 386

              デュラコイル 386

                DURACoil(デュラコイル)576

                DURACoil(デュラコイル)576

                  DURACoil(デュラコイル)546

                  DURACoil(デュラコイル)546

                    耐切創手袋 S-TEX 581

                    耐切創手袋 S-TEX 581

                      シュレガード パームコート

                      シュレガード パームコート

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                          タングステン 13G NBRコート S HG-635-S/L 耐切創手袋

                          タングステン 13G NBRコート S HG-635-S/L 耐切創手袋

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ウインセス アンセル UVEX ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 ミドリ安全 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,311円 833円 1,067円 1,859円 23,276円 4,550円 1,567円 1,899円 1,429円 1,729円 810円 927円 2,232円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  

                            耐切創手袋 NEOカットレジストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            176-L
                            176-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ JANコード トラスココード リストカラー 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2 耐切創レベル

                            1,311円

                            ( 1,442円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10耐切創すべり止め手の平コートL13ホワイト4907026017660829-0832ベージュ約1.319.524.5853繊維部:高強力ポリエチレン繊維すべり止め部:ポリウレタン3

                            1,311円

                            ( 1,442円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            10耐切創すべり止め手の平コートS13ホワイト4907026017622829-0830ピンク約1.318227.045繊維部:高強力ポリエチレン繊維すべり止め部:ポリウレタン3

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました