(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 S-TEX 581

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 S-TEX 581

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,729円
税込価格
1,902円

ステンレスワイヤー糸とケブラー(R)を採用し、手のひらにニトリルゴムをコーティ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、アラミド、ステンレススティール
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • すべり止め:
    あり
  • 耐切創レベル:
    X /E
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用上の注意

使用例

使用例1
使用例2
使用例3
使用例4
使用例5
使用例6
使用例7
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
レッド
4901792032049
856-2520
20.5
26
8
59
1双
10

3個

1,729( 1,902円 )

1日目

M
ブルー
4901792032032
856-2519
19
24.5
7.8
52
1双
10

3個

1,729( 1,902円 )

1日目

S
グリーン
4901792032025
856-2518
18
23.5
7.6
47
1双
10

3個

1,729( 1,902円 )

1日目

XL
ブラック
4901792032056
856-2521
22.5
26.5
8.2
64
1双
10

3個

1,729( 1,902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスワイヤー糸とケブラー(R)を採用し、手のひらにニトリルゴムをコーティングした耐切創性背抜き手袋。
【特長】
・アラミド繊維とステンレスワイヤー糸の混紡で高い切創強度を発揮します
・ガラスやステンレス、アルミなどの対象物に手の跡がつきにくいです
・ゴワつきを抑え、柔らかく手にフィットし、繊細な指先感覚です
・発泡樹脂コーティングで高い透湿性を持たせ、ムレを軽減します
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています
・従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています
・発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました
【用途】
・ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに
・組立や検査など、耐切創性と指先感覚どちらも求められる作業に
【材質/仕上】
・樹脂部:ニトリルゴム
・繊維部:ナイロン、ポリエステル、アラミド、ステンレススティール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 S-TEX 581

耐切創手袋 S-TEX 581

    耐切創手袋 NEOカットレジスト

    耐切創手袋 NEOカットレジスト

      勝星 セーフティグラブ ハード

      勝星 セーフティグラブ ハード

        TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

        TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

          耐切創アラミド手袋(インナー)

          耐切創アラミド手袋(インナー)

            ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)

            ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)

              シュレガード パームコート

              シュレガード パームコート

                ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                  耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

                  耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

                    TRUSCO 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

                    TRUSCO 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

                      アラミド手袋(7ゲージ)

                      アラミド手袋(7ゲージ)

                        耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

                        耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

                          耐切創手袋(10ゲージ)

                          耐切創手袋(10ゲージ)

                            メーカー ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 川西工業 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 トラスコ中山 ショーワグローブ ミドリ安全
                            通常価格 1,729円 1,311円 1,363円 3,880円 576円 8,400円 810円 9,660円 833円 2,151円 1,088円 1,669円 961円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め その他 - インナータイプ アラミド - アラミド インナータイプ ポリウレタン アラミド すべり止め その他
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ナイロン、ポリエステル、アラミド、ステンレススティール - - - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ニトリルゴム - - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 S-TEX 581のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            レーザー板金部品取扱いで使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/10
                            皮手袋を使用していたが摩耗(破け切れ)が早く、安全上手首も守れて耐久性が良く利用範囲を広げてみたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種製作時の事故防止
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            固い素材などを扱っているときに危ない場面がありますので、未然にそれを防ぐために購入。

                            耐久性などは今のところ不明ですが、作りはしっかりとしております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました