(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウインセス 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウインセス 耐切創手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,859円 ~ 2,388円
税込価格
2,045円 ~ 2,627円

【特長】・高強力な繊維を使用し、安全性を高めた耐切創手袋です。・低発塵性能に優...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • ゲージ:
    13
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 材質1:
    高強力ポリエチレン
  • 材質2:
    シリコンラバー
  • 厚さ(mm):
    0.68(平側)/0.37(甲側)
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細タイプ:
    左右あり
  • 素材耐熱温度(℃):
    140
  • EN388 2016規格:
    2241B
  • 耐切創レベル:
    2/B

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4935268306846
38.000
855-7076
16.7
21.0
6.6

3個

2,388( 2,627円 )

4日目

LL
4935268306853
40.000
855-7077
17.0
21.5
6.9

3個

1,859( 2,045円 )

1日目

M
4935268306839
36.000
855-7075
16.2
19.0
6.4

3個

2,388( 2,627円 )

1日目

S
4935268306822
32.000
855-7074
15.0
18.0
5.7

3個

2,388( 2,627円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力な繊維を使用し、安全性を高めた耐切創手袋です。
・低発塵性能に優れます。
・耐久性とグリップ性に優れたシリコン樹脂をドットコーティングしています。
・アルカリから酸まで、耐薬品性に優れています。
【用途】
・刃物、鋭利な部材を扱う作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウインセス 耐切創手袋

ウインセス 耐切創手袋

    耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

    耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

        超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

        超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

          耐切創手袋 NEOカットレジスト

          耐切創手袋 NEOカットレジスト

            シュレガード パームコート

            シュレガード パームコート

              耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

              耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                  ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)

                  ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

                      低発塵新縫製手袋

                      低発塵新縫製手袋

                        DURACoil(デュラコイル)546W

                        DURACoil(デュラコイル)546W

                          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

                          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

                            メーカー ウインセス 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 三商 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 マックス(手袋) ショーワグローブ ミドリ安全
                            通常価格 1,859円 833円 927円 1,400円 1,311円 810円 1,067円 927円 5,899円 833円 4,020円 1,092円 1,390円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   13日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 - - - 作業用 耐切創 - - - 品質管理用 耐切創 -
                            商品タイプ すべり止め インナータイプ - - - - インナータイプ - - - スムス ポリウレタン -
                            仕様 手の平コート 手の平コート - - - - 手の平コート - - - - 背抜き -
                            ゲージ 13 13 - - - 13 13 - - - - 13 -
                            リストカラー ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            ウインセス 耐切創手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました