(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-813

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-813

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,191円 ~ 1,796円
税込価格
1,310円 ~ 1,976円

【特長】・耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い難燃性も持...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 規格:
    その他
  • 色:
    グリーン/ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.22
  • 全長(cm):
    22.5~26.0
  • 材質1:
    ライナー:ケブラー(R)、グラスファイバー、モダクリル
  • 材質2:
    すべり止め部:発泡ネオプレンゴム

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
XS
0076490028312
858-0770
18.8
6.9
54

1個

1,796( 1,976円 )

1日目

S
0076490028329
858-0771
19.4
7.6
64

1個

1,796( 1,976円 )

1日目

M
0076490028336
858-0772
19.4
7.8
71

1個

1,796( 1,976円 )

1日目

L
0076490028343
858-0773
21.8
7.8
75

1個

1,796( 1,976円 )

2日目

XL
0076490028350
858-0774
23.2
8.2
81

1個

1,796( 1,976円 )

1日目

XXL
0076490028367
858-0775
24.4
9
97

1個

1,191( 1,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い難燃性も持たせています。
・柔らかい発泡コーティングが柔軟性とグリップ力を発揮します。
・人間工学に基づき設計されています。
・ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
【用途】
・機械設備の組立・メンテナンス。
・電気設備の操作。
・配管工事。
・金属加工。
【材質】
・ライナー:ケブラー[[R下]]、グラスファイバー、モダクリル
・すべり止め部:発泡ネオプレンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-813

アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-813

    アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

    アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

      耐切創手袋ハイフレックス 11-518

      耐切創手袋ハイフレックス 11-518

        アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

        アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

            切創防止用手袋 EGG-3

            切創防止用手袋 EGG-3

              川西 シュレガード ノンコート

              川西 シュレガード ノンコート

                耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

                耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                    超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                    超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                      ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                      ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                        耐切創手袋ハイフレックス 11-751

                        耐切創手袋ハイフレックス 11-751

                          耐切創手袋ハイフレックス 11-318

                          耐切創手袋ハイフレックス 11-318

                            メーカー アンセル アンセル アンセル アンセル ミドリ安全 コクゴ 川西工業 HEX ARMER ミドリ安全 三商 ミドリ安全 アンセル アンセル
                            通常価格 1,191円 1,756円 1,603円 1,287円 1,494円 2,505円 435円 13,100円 1,488円 1,400円 1,304円 917円 1,649円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 耐切創 - 耐切創 - - - 作業用 - - - 作業用 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - - - - - - - すべり止め すべり止め ノンコート
                            仕様 背抜き - 背抜き - - - - - - - - 背抜き -
                            ゲージ 13 - 18 - - - 13 - - - - 10 18
                            規格 その他 - - - - - - - - - - - -

                            アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-813のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました