(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,287円
税込価格
1,416円

【特長】・摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    22.0~27.0
  • 材質1:
    ライナー:スパンデックスナイロン、グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • すべり止め:
    あり

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
EN388 2016規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
XS
0076490455125
858-0794
18
6.8
43
4X43C

3個

1,287( 1,416円 )

4日目

S
0076490455132
858-0795
18.8
7.2
46.000
-

3個

1,287( 1,416円 )

4日目

M
0076490455149
858-0796
19.2
7.7
50
-

3個

1,287( 1,416円 )

1日目

L
0076490455156
858-0797
20.2
8.3
56
-

3個

1,287( 1,416円 )

2日目

XL
0076490455163
858-0798
21.8
8.6
60.000
-

3個

1,287( 1,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
・ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
・柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
【用途】
・航空機、自動車、その他機械などの製造。
・金属加工。
・樹脂成型。
【材質】
・ライナー:スパンデックスナイロン、グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

    TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

    TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

      耐切創手袋 NEOカットレジスト

      耐切創手袋 NEOカットレジスト

        UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

        UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

          アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

          アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

            アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-813

            アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-813

              耐切創手袋ハイフレックス 11-735

              耐切創手袋ハイフレックス 11-735

                耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                  UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

                  UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

                    ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

                    ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

                      シンガー耐切創グローブ

                      シンガー耐切創グローブ

                        耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)

                        耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)

                          メーカー アンセル トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) UVEX アンセル アンセル アンセル 東和コーポレーション(ビニスター) UVEX ミドリ安全 シンガー(宇都宮製作) トラスコ中山
                          通常価格 1,287円 3,880円 1,311円 2,001円 1,756円 1,191円 1,397円 1,516円 7,703円 9,822円 1,389円 2,170円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                          グレー - - - グレー/ホワイト グリーン/ブラック ホワイト/グレー - - - - -
                          厚さ(mm) 1 - - - 1.25 1.22 1.35 - - - - -
                          全長(cm) 22.0~27.0 - - - - 22.5~26.0 22.4~26.9 - - - - -
                          材質1 ライナー:スパンデックスナイロン、グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル - - - - ライナー:ケブラー(R)、グラスファイバー、モダクリル ライナー:スパンデックスナイロン、グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー - - - - -
                          材質2 すべり止め部:ポリウレタン(PUR) - - - すべり止め部:牛革 すべり止め部:発泡ネオプレンゴム すべり止め部:ポリウレタン - - - - -

                          アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました