(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6060068
UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,716円
税込単価
5,188円

【特長】・耐油性、耐水性があります。・竹繊維を使っているため、冷却効果がありま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    手の平・甲コート
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ライムグリーン
  • 材質1:
    竹レーヨン、ダイニーマ(R)繊維、ガラス、ポリアミド
  • 厚さ(mm):
    1.2~1.6
  • 耐切創レベル:
    X/C
  • EN388 2016規格:
    4X42C
  • 仕様詳細:
    EN388:2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC

型番

6060068 解除

Loading...

 
カタログを表示

6060068 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6060068

M
20.3
24
4048612051351
73
836-6690
7.1

1個

4,716( 5,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐水性があります。
・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。
・エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。
・Bamboo Twin-Flex technology[[R上]]を採用しています。
・極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
【用途】
・金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
・組立作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティングの型番6060068のページです。
型番6060068に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

      UVEX C500 スリーブ

      UVEX C500 スリーブ

        UVEX C500 フォーム

        UVEX C500 フォーム

          耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)

          耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)

            アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

            アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

              UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

              UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                  耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

                  耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

                    耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

                    耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

                      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                        メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX トラスコ中山 アンセル UVEX トラスコ中山 マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) ミドリ安全
                        通常価格 4,550円 1,822円 3,613円 3,998円 779円 1,756円 1,930円 3,880円 6,903円 1,243円 1,763円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目~  
                        使用用途 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 - - - - 耐切創 耐切創
                        商品タイプ その他 すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め - - - - すべり止め
                        仕様 手の平・甲コート 手の平コート - 手の平コート - - - - - - 手の平コート
                        ゲージ 13 - - - 7 - - - - 15 -
                        ライムグリーン スカイブルー - ライムグリーン - - グレー - - - -

                        UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティングのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        6060067
                        6060069
                        6060070
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                        4,716円

                        ( 5,188円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        S17.823404861205134472836-66896.9

                        4,550円

                        ( 5,005円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        L22.925404861205136874836-66917.3

                        4,924円

                        ( 5,416円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        XL25.426404861205137576836-66927.7

                        耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました