(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6008168
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5 UVEX タイセッソウテブクロ フィノミック C5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,613円
税込単価
3,974円

【特長】・ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と耐切創レベルCを実現してい...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ゴム引き
  • ゲージ:
    15
  • 規格:
    その他
  • 色:
    スカイブルー
  • すべり止め:
    あり
  • 質量(g):
    39
  • 材質1:
    手袋:ダイアモンド繊維/ポリアミド/HPPE/エラスティン
  • 材質2:
    コーティング:NBRフォーム・コーティング
  • 厚さ(mm):
    1.2~1.6
  • 耐切創レベル:
    X/C
  • EN388 2016規格:
    4X42C
  • 粉(あり・なし):
    なし

型番

6008168 解除

Loading...

 
カタログを表示

6008168 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6008168

M
20.3
24
4048612051887
836-6695
7.1

1個

3,613( 3,974円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と耐切創レベルCを実現しています。
・優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
・食品工場などに適しています。
【用途】
・ガラス業界。
・メンテナンス、修理。
・運送、物流。
・醸造、飲料業界。
・製紙業界。
・建設。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5の型番6008168のページです。
型番6008168に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5

    UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

    UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

      耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

      耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

        耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

        耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

          DURACoil(デュラコイル)546

          DURACoil(デュラコイル)546

            デュラコイル 386

            デュラコイル 386

              DURACoil(デュラコイル)346

              DURACoil(デュラコイル)346

                耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編

                耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編

                  耐切創手袋 S-TEX 581

                  耐切創手袋 S-TEX 581

                    DURACoil(デュラコイル)576

                    DURACoil(デュラコイル)576

                      ケミスターワイヤーフィットプラス

                      ケミスターワイヤーフィットプラス

                        ウインセス 耐切創手袋

                        ウインセス 耐切創手袋

                          耐切創手袋 NEOカットレジスト

                          耐切創手袋 NEOカットレジスト

                            メーカー UVEX UVEX 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ウインセス 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 3,613円 4,716円 833円 1,516円 1,429円 1,567円 1,551円 587円 1,729円 1,899円 1,223円 1,859円 1,311円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め その他 インナータイプ 塩化ビニール ポリウレタン ニトリルゴム すべり止め - ニトリルゴム ニトリルゴム インナータイプ すべり止め すべり止め
                            仕様 ゴム引き 手の平・甲コート 手の平コート ロング 背抜き 背抜き ゴム張り - - ゴム引き ロング 手の平コート 手の平コート
                            ゲージ 15 13 13 13 13 13 13 - - 13 10 13 13
                            規格 その他 - - - - - - - - - - - -

                            UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6008169
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード トラスココード 中指長さ(cm)

                            3,613円

                            ( 3,974円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            L22.9254048612051894836-66967.3

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました