(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGL-5F881K-M
耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編 タイセッソウテブクロ (レベル3) 14ケージヘン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
587円
税込単価
646円

【特長】・高強度ポリエチレンを使用した耐切創用の手袋です。・蛍光色の高い視認性...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.2
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    繊維部:ポリエチレン、ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

型番

TGL-5F881K-M 解除

Loading...

図面

TGL-5F881K-M/TGL-5F881K-S/TGL-5F981K-M/TGL-5F981K-S

耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編 図面
商品情報を表示

TGL-5F881K-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL-5F881K-M

M
蛍光イエロー
4989999497366
836-9865
17
25
7.5
48.000

3個

587( 646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度ポリエチレンを使用した耐切創用の手袋です。
・蛍光色の高い視認性によって注意喚起されるため、作業現場での手の保護に役立ちます。
・溶剤不使用の透明PUDコーティングで、環境に優しく、人体に無害です。
・摩耗強度はNBRコーティングの約2倍です。
【用途】
・自動車製造、建設現場、組立作業など。
・食品業界。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編の型番TGL-5F881K-Mのページです。
型番TGL-5F881K-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編

耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編

    UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

    UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

      耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

      耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

        耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

        耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

          デュラコイル 386

          デュラコイル 386

            DURACoil(デュラコイル)346

            DURACoil(デュラコイル)346

              アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

              アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

                耐切創手袋 S-TEX 581

                耐切創手袋 S-TEX 581

                  DURACoil(デュラコイル)576

                  DURACoil(デュラコイル)576

                    シュレガード パームコート

                    シュレガード パームコート

                      耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

                      耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

                        ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

                        ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

                          メーカー トラスコ中山 UVEX 東和コーポレーション(ビニスター) HEX ARMER ショーワグローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全
                          通常価格 587円 4,550円 1,516円 11,379円 1,567円 1,551円 1,552円 1,729円 1,899円 810円 833円 2,559円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                          厚さ(mm) 1.2 - - - - - - - - - - -
                          すべり止め あり - - - - - - - - - - -
                          材質1 繊維部:ポリエチレン、ナイロン - - - - - - - - - - -
                          材質2 すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - - - - - -

                          耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TGL-5F881K-S
                          TGL-5F981K-M
                          TGL-5F981K-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                          1,500円

                          ( 1,650円 )
                          3個 あり

                          1日目

                          S蛍光イエロー4989999497359856-08561524746

                          1,500円

                          ( 1,650円 )
                          3個 あり

                          1日目

                          M蛍光オレンジ4989999497397836-986817257.549

                          1,500円

                          ( 1,650円 )
                          3個 あり

                          1日目

                          S蛍光オレンジ4989999497380836-98671524747.000

                          耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました