(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,880円
税込価格
4,268円

【特長】・耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[R下]]素材の手袋です。・編み...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • 厚さ(mm):
    4
  • 材質1:
    ケブラー[[R下]]繊維、ナイロン、ポリウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999486964
856-3625
21
23
7.5
92.000
ブラック

1個

3,880( 4,268円 )

1日目

M
4989999486971
856-3626
19
22
7
80
ホワイト

1個

3,880( 4,268円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[R下]]素材の手袋です。
・編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
【用途】
・ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

      ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

      ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

            耐切創手袋ハイフレックス 11-751

            耐切創手袋ハイフレックス 11-751

              ケミスターワイヤーフィットプラス

              ケミスターワイヤーフィットプラス

                ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                  ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                  ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

                    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

                      ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                      ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                        ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                        ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                          超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                          超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                            メーカー トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アンセル ショーワグローブ ミドリ安全 ミドリ安全 HEX ARMER ミドリ安全 ミドリ安全 三商
                            通常価格 3,880円 10,477円 2,559円 1,494円 1,361円 980円 1,223円 1,777円 1,763円 8,617円 2,467円 1,396円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
                            イエロー - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ケブラー[[R下]]繊維、ナイロン、ポリウレタン - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました