(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:754208
耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092 タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,100円
税込単価
14,410円

【特長】・手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 材質2:
    ナイロン
  • 材質3:
    プラスチック
  • 色:
    茶色/黒
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2003規格:
    4523
  • EN388 2016規格:
    4X33F

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

754208 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
754208

754208

M
0815733019430
73.000
835-9804
23.8
24.0
9.5

1個

13,100( 14,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
・手のひら表面は、弾力感のあるグリップ性が良い合皮レザー生地で作業性を高め、手の甲は、通気性の良いHexVent[[TM上]]生地を使用し、手袋のムレを抑制します。
・手首部はエアプレーン素材にベルクロを配したマジックタイプで装着感が良いです。
・ASTM F2878テストにより耐針性能が実証済みです。
【用途】
・荊棘を扱う造園業、医療・介護・研究・実験施設等で針を扱う作業、医療福祉リネンサービス業、清掃業務、医療系廃棄物の取扱いなど。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092の型番754208のページです。
型番754208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

    耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

    耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

      耐切創手袋ハイフレックス 11-751

      耐切創手袋ハイフレックス 11-751

        ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

        ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

          ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

          ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

            超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

            超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

              ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

              ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

                TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                  ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                  ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                    ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                    ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                        耐切創手袋(平部/当て革付き) MT702

                        耐切創手袋(平部/当て革付き) MT702

                          ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                          ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER アンセル ミドリ安全 ミドリ安全 三商 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全
                            通常価格 13,100円 19,423円 917円 7,818円 1,006円 1,400円 1,533円 3,880円 1,304円 1,646円 1,661円 4,600円 2,308円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   10日目   1日目~  
                            材質1 SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - - - - - - - - - - -
                            材質2 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            材質3 プラスチック - - - - - - - - - - - -
                            茶色/黒 ブラック - - - - - - - - - - -
                            耐切創レベル 5 5 - - - - - - - - - - -

                            耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            754209
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            13,100円

                            ( 14,410円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L081573301944779.000835-980524.625.09.9

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました