(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボス手袋 緊急災害対策用手袋ニューマイジャストグローブ (50枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンボス手袋 緊急災害対策用手袋ニューマイジャストグローブ (50枚入)【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
216円
税込単価
238円

【特長】・災害時、手洗いができない場合の調理に重宝します。・五本の指の付け根に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 全長(cm):
    27
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • 色:
    半透明

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN-M

M
836-3719
4948278053181
95.000
26.0
8.0

1パック

50個入り

216( 238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害時、手洗いができない場合の調理に重宝します。
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。
・手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
【用途】
・食品加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンボス手袋 緊急災害対策用手袋ニューマイジャストグローブ (50枚入)の型番KN-Mのページです。
型番KN-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボス手袋 緊急災害対策用手袋ニューマイジャストグローブ (50枚入)

エンボス手袋 緊急災害対策用手袋ニューマイジャストグローブ (50枚入)

    エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

    エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

      エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

      エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

        エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

        エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

            エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

            エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

              使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

              使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

                ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

                ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

                  リスト&レッグシールバンド

                  リスト&レッグシールバンド

                    使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

                    使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

                      メーカー 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック トラスコ中山 ウインセス アズワン 東京パック
                      通常価格 216円 997円 920円 920円 1,048円 3,440円 720円 3,329円 1,578円 767円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE)
                      厚さ(mm) 0.03 0.045 0.027 0.027 0.027 0.03 - - - 0.03
                      全長(cm) 27 45 27 27 27 28.5 - - - 27
                      粉(あり・なし) なし なし なし なし なし なし - - - なし
                      半透明 半透明 - - - 半透明 - - - 半透明

                      エンボス手袋 緊急災害対策用手袋ニューマイジャストグローブ (50枚入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      KN-L
                      KN-S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                      230円

                      ( 253円 )

                      50個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      L836-37204948278053198100.00029.08.4

                      216円

                      ( 238円 )

                      50個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      S836-3718494827805317485.00025.07.7

                      使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました