(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボス手袋 マイジャスト ニトポリグローブ (200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NP-L
エンボス手袋 マイジャスト ニトポリグローブ (200枚入)【200個入り】 ヒンシツカンリヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円

【特長】・独自開発の新素材を使用し、ポリエチレンでありながらニトリル手袋のよう...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.033
  • 全長(cm):
    27
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 左右の区別:
    左右兼用
  • 色:
    ブルー

Loading...

 
カタログを表示

NP-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-L

L
836-3705
4948278059183
520.000
29.0
8.4

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発の新素材を使用し、ポリエチレンでありながらニトリル手袋のようなつけ心地を実現しました。
・フィット感と伸び・粘り強度を向上、作業性抜群です。
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
【用途】
・食品加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンボス手袋 マイジャスト ニトポリグローブ (200枚入)の型番NP-Lのページです。
型番NP-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボス手袋 マイジャスト ニトポリグローブ (200枚入)

エンボス手袋 マイジャスト ニトポリグローブ (200枚入)

    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

      エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

      エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

        エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

        エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

            使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

            使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

              エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

              エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

                使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

                使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

                  精密作業手袋 コーティングなし

                  精密作業手袋 コーティングなし

                    ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

                    ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

                      メーカー 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック トラスコ中山 ミスミ ウインセス
                      通常価格 840円 920円 920円 997円 1,048円 767円 3,440円 720円 1,159円 3,329円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - ノンコート スムス
                      材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - -
                      厚さ(mm) 0.033 0.027 0.027 0.045 0.027 0.03 0.03 - - -
                      全長(cm) 27 27 27 45 27 27 28.5 - - -
                      粉(あり・なし) なし なし なし なし なし なし なし - - -

                      エンボス手袋 マイジャスト ニトポリグローブ (200枚入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NP-MS
                      NP-S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                      897円

                      ( 987円 )

                      200個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      MS836-37024948278059152480.00025.07.7

                      840円

                      ( 924円 )

                      200個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      S836-37014948278059145450.00025.07.7

                      ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました