(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボス手袋 マイジャストグローブ (化粧箱タイプ・200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BMJEK-M
エンボス手袋 マイジャストグローブ (化粧箱タイプ・200枚入)【200個入り】 ヒンシツカンリヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,168円
税込単価
1,285円

【特長】・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.027
  • 全長(cm):
    27
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 色:
    ブルー

型番

BMJEK-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

BMJEK-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMJEK-M

M
836-3624
4948278041553
390
26.0
8.0

1パック

200個入り

1,168( 1,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
・食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
【用途】
・食品加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンボス手袋 マイジャストグローブ (化粧箱タイプ・200枚入)の型番BMJEK-Mのページです。
型番BMJEK-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボス手袋 マイジャストグローブ (化粧箱タイプ・200枚入)

エンボス手袋 マイジャストグローブ (化粧箱タイプ・200枚入)

    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

      エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

      エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

        エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】

        エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】

          メーカー 東京パック 東京パック 東京パック エフピコ商事
          通常価格 1,089円 920円 920円 176円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目  
          使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て -
          商品タイプ その他 その他 その他 -
          材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) -
          厚さ(mm) 0.027 0.027 0.027 -
          全長(cm) 27 27 27 -

          エンボス手袋 マイジャストグローブ (化粧箱タイプ・200枚入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          BMJEK-L
          BMJEK-ML
          BMJEK-MS
          BMJEK-S
          BMJEK-SS
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

          1,103円

          ( 1,213円 )

          200個入り

          1パック あり

          1日目

          L836-36264948278041560420.00029.08.4

          1,089円

          ( 1,198円 )

          200個入り

          1パック あり

          1日目

          ML836-3625494827804159139027.08.3

          1,089円

          ( 1,198円 )

          200個入り

          1パック あり

          1日目

          MS836-36234948278041584370.00025.07.7

          1,089円

          ( 1,198円 )

          200個入り

          1パック あり

          1日目

          S836-36224948278041546370.00025.07.7

          1,089円

          ( 1,198円 )

          200個入り

          1パック あり

          1日目

          SS836-3621494827804157735024.07.0

          使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました