(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
920円 ~ 1,290円
税込価格
1,012円 ~ 1,419円

【特長】・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.027
  • 全長(cm):
    27
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 左右の区別:
    左右兼用

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
836-3638
4948278041713
420.000
29.0
8.4
グリーン

1パック

200個入り

1,204( 1,324円 )

1日目

M
836-3636
4948278041690
390
26.0
8.0
グリーン

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

MS
836-3635
4948278041683
370.000
25.0
7.7
グリーン

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

S
836-3634
4948278041676
370.000
25.0
7.7
グリーン

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

SS
836-3633
4948278041669
350
24.0
7.0
グリーン

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

L
836-3620
4948278002240
420.000
29.0
8.4
半透明

1パック

200個入り

1,010( 1,111円 )

1日目

M
836-3618
4948278002226
390
26.0
8.0
半透明

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

1日目

ML
836-3619
4948278002233
390
27.0
8.3
半透明

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

1日目

MS
836-3617
4948278002219
370.000
25.0
7.7
半透明

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

1日目

S
836-3616
4948278002202
370.000
25.0
7.7
半透明

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

1日目

SS
836-3615
4948278002196
350
24.0
7.0
半透明

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

1日目

L
836-3632
4948278041652
420.000
29.0
8.4
ピンク

1パック

200個入り

1,204( 1,324円 )

1日目

M
836-3630
4948278041638
390
26.0
8.0
ピンク

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

MS
836-3629
4948278041621
370.000
25.0
7.7
ピンク

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

S
836-3628
4948278041614
370.000
25.0
7.7
ピンク

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

SS
836-3627
4948278041607
350
24.0
7.0
ピンク

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

L
836-3644
4948278041775
420.000
29.0
8.4
イエロー

1パック

200個入り

1,290( 1,419円 )

1日目

M
836-3642
4948278041751
390
26.0
8.0
イエロー

1パック

200個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

ML
836-3643
4948278041768
390
27.0
8.3
イエロー

1パック

200個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

MS
836-3641
4948278041744
370.000
25.0
7.7
イエロー

1パック

200個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

S
836-3640
4948278041737
370.000
25.0
7.7
イエロー

1パック

200個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

SS
836-3639
4948278041720
350
24.0
7.0
イエロー

1パック

200個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
・食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
【用途】
・食品加工。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

    エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

    エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

      エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

      エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

        エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

        エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

          メーカー 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック
          通常価格 920円 920円 997円 1,048円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目  
          使用用途 使い捨て 使い捨て - -
          商品タイプ その他 その他 - その他
          材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
          厚さ(mm) 0.027 0.027 0.045 0.027
          全長(cm) 27 27 45 27

          エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました