(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
920円 ~ 1,290円
税込価格
1,012円 ~ 1,419円

【特長】・ぴったりフィットで作業がしやすく、エンボス加工で脱着もスムーズに行え...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.027
  • 全長(cm):
    27
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 食品衛生法:
    適合品

型番

未確定26件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
左右の区別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
836-3668
4948278030175
430.000
29.0
8.4
-
ブルー

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

M
836-3666
4948278030168
390
26.0
8.0
-
ブルー

1パック

200個入り

1,168( 1,285円 )

1日目

ML
836-3667
4948278030205
400.000
27.0
8.3
-
ブルー

1パック

200個入り

1,089( 1,198円 )

1日目

MS
836-3665
4948278030199
390
25.0
7.7
-
ブルー

1パック

200個入り

1,089( 1,198円 )

1日目

S
836-3664
4948278030151
380.000
25.0
7.7
-
ブルー

1パック

200個入り

1,089( 1,198円 )

1日目

SS
836-3663
4948278030182
370.000
24.0
7.0
-
ブルー

1パック

200個入り

1,089( 1,198円 )

1日目

M
836-3678
4948278052689
390
26.0
8.0
左右兼用
グリーン

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

MS
836-3677
4948278052719
390
25.0
7.7
左右兼用
グリーン

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

SS
836-3675
4948278052702
370.000
24.0
7.0
左右兼用
グリーン

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

L
836-3662
4948278043014
430.000
29.0
8.4
左右兼用
半透明

1パック

200個入り

1,010( 1,111円 )

1日目

M
836-3660
4948278043007
390
26.0
8.0
左右兼用
半透明

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

1日目

ML
836-3661
4948278043045
400.000
27.0
8.3
左右兼用
半透明

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

1日目

MS
836-3659
4948278043038
390
25.0
7.7
左右兼用
半透明

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

1日目

S
836-3658
4948278042994
380.000
25.0
7.7
左右兼用
半透明

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

2日目

SS
836-3657
4948278043021
370.000
24.0
7.0
-
半透明

1パック

200個入り

920( 1,012円 )

1日目

L
836-3674
4948278043991
430.000
29.0
8.4
左右兼用
ピンク

1パック

200個入り

1,204( 1,324円 )

1日目

M
836-3672
4948278043984
390
26.0
8.0
左右兼用
ピンク

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

ML
836-3673
4948278044028
400.000
27.0
8.3
左右兼用
ピンク

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

MS
836-3671
4948278044011
390
25.0
7.7
左右兼用
ピンク

1パック

200個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

SS
836-3669
4948278044004
370.000
24.0
7.0
左右兼用
ピンク

1パック

200個入り

1,104( 1,214円 )

1日目

L
836-3686
4948278052757
430.000
29.0
8.4
左右兼用
イエロー

1パック

200個入り

1,290( 1,419円 )

1日目

M
836-3684
4948278052740
390
26.0
8.0
左右兼用
イエロー

1パック

200個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

ML
836-3685
4948278052788
400.000
27.0
8.3
左右兼用
イエロー

1パック

200個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

MS
836-3683
4948278052771
390
25.0
7.7
左右兼用
イエロー

1パック

200個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

S
836-3682
4948278052733
380.000
25.0
7.7
左右兼用
イエロー

1パック

200個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

SS
836-3681
4948278052764
370.000
24.0
7.0
左右兼用
イエロー

1パック

200個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ぴったりフィットで作業がしやすく、エンボス加工で脱着もスムーズに行えます
・指先までほどよくフィットし、作業性抜群です
・手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます
・食材別、製造ライン別、担当別などカラーで用途を分けることができます
・万一、手袋の破片が食品に混入した場合も発見が容易です
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有害な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません
【用途】
・食品加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

      カラーマイジャスト手袋 青 200枚入

      カラーマイジャスト手袋 青 200枚入

        メーカー 東京パック 東京パック 東京硝子器械
        通常価格 920円 920円 1,165円
        通常出荷日 1日目~   1日目   3日目  
        使用用途 使い捨て 使い捨て -
        商品タイプ その他 その他 -
        材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) -
        厚さ(mm) 0.027 0.027 -
        全長(cm) 27 27 -

        エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました