(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ マイジャスト (200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HMJ-S
エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ マイジャスト (200枚入)【200個入り】 ヒンシツカンリヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
754円
税込単価
829円

【特長】・独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.027
  • 全長(cm):
    27
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 食品衛生法:
    適合品

Loading...

 
カタログを表示

HMJ-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMJ-S

S
836-3646
4948278055321
370.000
25.0
7.7
半透明

1パック

200個入り

754( 829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。
・指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
【用途】
・食品加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ マイジャスト (200枚入)の型番HMJ-Sのページです。
型番HMJ-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ マイジャスト (200枚入)

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ マイジャスト (200枚入)

    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

      エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

      エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

        エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

        エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

            使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

            使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

              メーカー 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック
              通常価格 754円 920円 920円 997円 1,048円 767円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
              使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て - - 使い捨て
              商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他
              材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
              厚さ(mm) 0.027 0.027 0.027 0.045 0.027 0.03
              全長(cm) 27 27 27 45 27 27

              エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ マイジャスト (200枚入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              BHMJ-M
              BHMJ-MS
              BHMJ-S
              HMJ-L
              HMJ-M
              HMJ-SS
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

              754円

              ( 829円 )

              200個入り

              1パック あり

              1日目

              M836-3654494827805548239026.08.0ブルー

              754円

              ( 829円 )

              200個入り

              1パック あり

              1日目

              MS836-36534948278055475370.00025.07.7ブルー

              754円

              ( 829円 )

              200個入り

              1パック あり

              1日目

              S836-36524948278055468370.00025.07.7ブルー

              798円

              ( 878円 )

              200個入り

              1パック あり

              1日目

              L836-36504948278055369420.00029.08.4半透明

              754円

              ( 829円 )

              200個入り

              1パック あり

              1日目

              M836-3648494827805534539026.08.0半透明

              754円

              ( 829円 )

              200個入り

              1パック あり

              1日目

              SS836-3645494827805531435024.07.0半透明

              使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました