(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ ニューマイジャスト (200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HN-L
エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ ニューマイジャスト (200枚入)【200個入り】 ヒンシツカンリヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

【特長】・独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.027
  • 全長(cm):
    27
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 食品衛生法:
    適合品

Loading...

 
カタログを表示

HN-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
左右の区別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HN-L

L
836-3692
4948278055635
430.000
29.0
8.4
左右兼用
半透明

1パック

200個入り

857( 943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。
・手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
【用途】
・食品加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ ニューマイジャスト (200枚入)の型番HN-Lのページです。
型番HN-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ ニューマイジャスト (200枚入)

エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ ニューマイジャスト (200枚入)

    エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

    エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)

      エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

      エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)

        エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

        エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

            使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

            使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

              エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

              エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

                使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

                使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

                  使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

                  使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

                    メーカー 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック トラスコ中山 川西工業
                    通常価格 754円 920円 920円 997円 1,048円 767円 3,440円 720円 344円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て - - 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て
                    商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - その他
                    材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - -
                    厚さ(mm) 0.027 0.027 0.027 0.045 0.027 0.03 0.03 - -
                    全長(cm) 27 27 27 45 27 27 28.5 - -

                    エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ ニューマイジャスト (200枚入)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BHN-ML
                    BHN-MS
                    BHN-S
                    HN-M
                    HN-ML
                    HN-S
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 左右の区別

                    754円

                    ( 829円 )

                    200個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    ML836-36974948278055741400.00027.08.3-ブルー

                    754円

                    ( 829円 )

                    200個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    MS836-3695494827805572739025.07.7-ブルー

                    754円

                    ( 829円 )

                    200個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    S836-36944948278055710380.00025.07.7-ブルー

                    814円

                    ( 895円 )

                    200個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    M836-3690494827805561139026.08.0左右兼用半透明

                    754円

                    ( 829円 )

                    200個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    ML836-36914948278055628400.00027.08.3左右兼用半透明

                    814円

                    ( 895円 )

                    200個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    S836-36884948278055598380.00025.07.7左右兼用半透明

                    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました