(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
604円
税込単価
664円

【特長】・吸汗性に優れたナイロンを使用しています。・袖口の内側にボタンが付いて...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ナイロン
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    2
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。
  • 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

211-M

M
4972966102219
836-3474
29
17
8.5
22

10個

604( 664円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性に優れたナイロンを使用しています。
・袖口の内側にボタンが付いており、しっかりと着用できます。
・さらりとした心地良い肌触りが特長ですです。
【用途】
・仕分け作業、梱包作業、運送作業、検品作業などに。
【材質】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。
  • 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)の型番211-Mのページです。
型番211-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

    スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

    スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

      ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

      ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

        綿手袋

        綿手袋

          リスト&レッグシールバンド

          リスト&レッグシールバンド

            スムス手袋 マチなし 12双

            スムス手袋 マチなし 12双

              アズピュア精密作業手袋

              アズピュア精密作業手袋

                アズピュア綿スムス手袋

                アズピュア綿スムス手袋

                  サニメントスーパーロング手袋

                  サニメントスーパーロング手袋

                    品質管理用手袋 S マチなし

                    品質管理用手袋 S マチなし

                      品質管理用手袋 L マチなし

                      品質管理用手袋 L マチなし

                        川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                        川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                          ラボメント手袋

                          ラボメント手袋

                            メーカー 勝星産業 おたふく手袋 ウインセス ウインセス アズワン 川西工業 アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス 川西工業 アズワン
                            通常価格 604円 941円 3,518円 1,747円 1,578円 1,214円 3,100円 2,190円 3,714円 1,200円 1,141円 1,997円 890円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目   4日目   7日目   1日目  
                            材質1 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            リストカラー ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            211-L
                            211-LL
                            211-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 全長(cm)

                            604円

                            ( 664円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            L4972966102226836-347531.500199.524

                            827円

                            ( 910円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            LL4972966102233836-347633.000199.524.5

                            827円

                            ( 910円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            S4972966102202836-34732315.07.521.5

                            スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました