(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3611-S
ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)【12個入り】 ポリエステルハーフテブクロ(マチヅケ 12ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない通気性に優れた手袋です。【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 仕様:
    マチアリ
  • 材質1:
    ポリエステル100%
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 色:
    ホワイト
  • すべり止め:
    なし

Loading...

 
カタログを表示

3611-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3611-S

S
グリーン
4935268303418
148
855-7008
16.4
21.0
8.1

1パック

12個入り

2,300( 2,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない通気性に優れた手袋です。
【用途】
・食品分野における加工作業などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)の型番3611-Sのページです。
型番3611-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

    ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

    ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

      食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

      食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

        ドライブ手袋(マチ付・12双入)

        ドライブ手袋(マチ付・12双入)

          ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

          ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

            スムス手袋(マチ付・12双入)

            スムス手袋(マチ付・12双入)

              スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

              スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

                防じん手袋 ショート(マチなし)

                防じん手袋 ショート(マチなし)

                  スムス手袋(マチなし・12双入)

                  スムス手袋(マチなし・12双入)

                    川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                    川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                      川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

                      川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

                        川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ

                        川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ

                          スムス手袋 マチなし 12双

                          スムス手袋 マチなし 12双

                            メーカー ウインセス ウインセス ウインセス ウインセス ウインセス ユニワールド おたふく手袋 ウインセス ユニワールド 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業
                            通常価格 2,300円 3,518円 4,081円 3,047円 3,332円 1,413円 941円 9,499円 962円 1,997円 2,057円 1,415円 1,214円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 品質管理用 作業用 品質管理用 品質管理用 - - 品質管理用 - 作業用 作業用 品質管理用 -
                            商品タイプ スムス スムス スムス スムス スムス - - すべり止め - インナータイプ ノンコート スムス -
                            仕様 マチアリ マチアリ マチアリ マチアリ マチアリ - - マチナシ - - - マチナシ -
                            材質1 ポリエステル100% ナイロン100% ナイロン100% 綿100% ナイロン100% - - 手のひら側:ポリエステル(ポリウレタンラミネート) - - - - -
                            厚さ(mm) 0.3 0.59 0.62 0.69 0.6 - - 0.3(甲)/0.46(ひら) - - - - -

                            ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3611-L
                            3611-LL
                            3611-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ リストカラー JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,300円

                            ( 2,530円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Lレッド4935268303432178855-701018.023.08.9

                            2,300円

                            ( 2,530円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LLイエロー4935268303449181855-701118.824.09.3

                            2,300円

                            ( 2,530円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Mホワイト4935268303425165855-700917.222.08.5

                            品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました