(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8011-1-L
食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)【12個入り】 ヒンシツカンリヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,081円
税込単価
4,489円

【特長】・生地・縫製糸ともに蛍光染料を使用していない素材を使用した手袋です。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 仕様:
    マチアリ
  • 材質1:
    ナイロン100%
  • 厚さ(mm):
    0.62
  • 色:
    ホワイト
  • すべり止め:
    なし

型番

8011-1-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

8011-1-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8011-1-L

L
レッド
4935268304644
278
855-7026
18.4
23.5
8.9

1パック

12個入り

4,081( 4,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地・縫製糸ともに蛍光染料を使用していない素材を使用した手袋です。
・厚手で耐久性があります。
【用途】
・食品分野における加工作業などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)の型番8011-1-Lのページです。
型番8011-1-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

    ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

    ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

      ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

      ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

        ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

        ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

          品質管理手袋 3011

          品質管理手袋 3011

            リスト&レッグシールバンド

            リスト&レッグシールバンド

              プランテックスグローブ スムス (マチなし)

              プランテックスグローブ スムス (マチなし)

                リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                  ポリグローブ M

                  ポリグローブ M

                    アズピュア精密作業手袋

                    アズピュア精密作業手袋

                      ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                      ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                        PU-WAVE(ピーユーウェーブ)(中・重作業用手袋) ブラック

                        PU-WAVE(ピーユーウェーブ)(中・重作業用手袋) ブラック

                          メーカー ウインセス ウインセス ウインセス ウインセス アズワン アズワン ミドリ安全 コクゴ ケニス アズワン ウインセス コクゴ
                          通常価格 4,081円 2,300円 3,332円 3,329円 3,010円 1,578円 523円 4,030円 395円 3,100円 3,518円 698円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                          使用用途 作業用 作業用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 - 作業用 - - 品質管理用 品質管理用 -
                          商品タイプ スムス スムス スムス スムス インナータイプ その他 スムス - - インナータイプ スムス -
                          仕様 マチアリ マチアリ マチアリ マチアリ - - マチナシ - - - マチアリ -
                          材質1 ナイロン100% ポリエステル100% ナイロン100% ナイロン100% - - - - - - ナイロン100% -
                          厚さ(mm) 0.62 0.3 0.6 0.6 - - - - - - 0.59 -

                          食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          8011-1-LL
                          8011-1-M
                          8011-1-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ リストカラー JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                          4,081円

                          ( 4,489円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          LLイエロー4935268304651290855-702719.224.59.3

                          4,081円

                          ( 4,489円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          Mホワイト4935268304637255855-702517.422.58.5

                          4,081円

                          ( 4,489円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          Sグリーン4935268304620230855-702416.621.58.1

                          スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました