(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じん手袋 ロング(マチなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じん手袋 ロング(マチなし)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,319円
税込価格
11,351円

【特長】・生地をレーザー裁断しており、生地断面からの発塵を低減しています。・親...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    マチナシ
  • 材質1:
    掌部:ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
  • 材質2:
    甲側:ポリエステル
  • 全長(cm):
    27.0
  • 厚さ(mm):
    0.3(甲)/0.46(ひら)
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細タイプ:
    ロング

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
レッド
4935268307027
150.000
855-7089
19.6
8.1

1パック

10個入り

10,319( 11,351円 )

1日目

M
ホワイト
4935268307010
140.000
855-7088
19.0
7.7

1パック

10個入り

10,319( 11,351円 )

1日目

S
グリーン
4935268307003
130.000
855-7087
18.4
7.4

1パック

10個入り

10,319( 11,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地をレーザー裁断しており、生地断面からの発塵を低減しています。
・親指一体型の半立体縫製で履き心地が良好です。
・100%国内生産です。
【用途】
・精密部品の組立、検査、薬品製造工程に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じん手袋 ロング(マチなし)

防じん手袋 ロング(マチなし)

    防じん手袋 ショート(マチなし)

    防じん手袋 ショート(マチなし)

      スムス手袋(マチなし・12双入)

      スムス手袋(マチなし・12双入)

        スムス手袋(マチ付・12双入)

        スムス手袋(マチ付・12双入)

          ドライブ手袋(マチ付・12双入)

          ドライブ手袋(マチ付・12双入)

            食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

            食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

              ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

              ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

                ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

                  スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

                  スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

                    川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

                    川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

                      ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                      ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                        制電・防塵用手袋 4048-PU

                        制電・防塵用手袋 4048-PU

                          メーカー ウインセス ウインセス ユニワールド ユニワールド ウインセス ウインセス ウインセス ウインセス おたふく手袋 川西工業 ウインセス ウインセス
                          通常価格 10,319円 9,499円 962円 1,413円 3,047円 4,081円 3,518円 2,300円 941円 387円 3,332円 7,526円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   4日目  
                          使用用途 品質管理用 品質管理用 - - 品質管理用 作業用 品質管理用 作業用 - 品質管理用 品質管理用 品質管理用
                          商品タイプ すべり止め すべり止め - - スムス スムス スムス スムス - スムス スムス スムス
                          仕様 マチナシ マチナシ - - マチアリ マチアリ マチアリ マチアリ - マチナシ マチアリ -
                          材質1 掌部:ポリエステル(ポリウレタンラミネート) 手のひら側:ポリエステル(ポリウレタンラミネート) - - 綿100% ナイロン100% ナイロン100% ポリエステル100% - - ナイロン100% -
                          材質2 甲側:ポリエステル 甲側:ポリエステル - - - - - - - - - -

                          防じん手袋 ロング(マチなし)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました