(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じん手袋 ショート(マチなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9501-L
防じん手袋 ショート(マチなし)【10個入り】 ボウジンテブクロ(マチナシ 10ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,499円
税込単価
10,449円

【特長】・生地をレーザー裁断しており、生地断面からの発塵を低減しています。・親...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    マチナシ
  • 材質1:
    手のひら側:ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
  • 材質2:
    甲側:ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    0.3(甲)/0.46(ひら)
  • 色:
    ホワイト

Loading...

 
カタログを表示

9501-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9501-L

L
レッド
4935268306976
135
855-7084
19.6
24.3
8.1

1パック

10個入り

9,499( 10,449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地をレーザー裁断しており、生地断面からの発塵を低減しています。
・親指一体型の半立体縫製で履き心地が良好です。
・100%国内生産です。
【用途】
・精密部品の組立、検査、薬品製造工程に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん手袋 ショート(マチなし)の型番9501-Lのページです。
型番9501-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じん手袋 ショート(マチなし)

防じん手袋 ショート(マチなし)

    スムス手袋(マチ付・12双入)

    スムス手袋(マチ付・12双入)

      ドライブ手袋(マチ付・12双入)

      ドライブ手袋(マチ付・12双入)

        ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

        ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

          スムス手袋(マチなし・12双入)

          スムス手袋(マチなし・12双入)

            スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

            スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

              ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

              ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                  川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                  川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                    川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

                    川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

                      防じん手袋 ロング(マチなし)

                      防じん手袋 ロング(マチなし)

                        ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                        ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                          ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

                          ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

                            メーカー ウインセス ユニワールド ウインセス ウインセス ユニワールド おたふく手袋 ウインセス ウインセス 川西工業 川西工業 ウインセス ウインセス ミドリ安全
                            通常価格 9,499円 1,413円 3,047円 2,300円 962円 941円 3,518円 4,081円 1,997円 2,057円 10,319円 3,332円 760円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 品質管理用 - 品質管理用 作業用 - - 品質管理用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 品質管理用 作業用
                            商品タイプ すべり止め - スムス スムス - - スムス スムス インナータイプ ノンコート すべり止め スムス すべり止め
                            仕様 マチナシ - マチアリ マチアリ - - マチアリ マチアリ - - マチナシ マチアリ 手の平コート
                            材質1 手のひら側:ポリエステル(ポリウレタンラミネート) - 綿100% ポリエステル100% - - ナイロン100% ナイロン100% - - 掌部:ポリエステル(ポリウレタンラミネート) ナイロン100% -
                            材質2 甲側:ポリエステル - - - - - - - - - 甲側:ポリエステル - -

                            防じん手袋 ショート(マチなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9501-3L
                            9501-LL
                            9501-M
                            9501-S
                            9501-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ リストカラー JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            10,423円

                            ( 11,465円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            3Lブルー4935268306990155.000855-708621.026.88.7

                            9,499円

                            ( 10,449円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LLイエロー4935268306983145.000855-708520.425.58.4

                            9,499円

                            ( 10,449円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Mホワイト4935268306969125.000855-708319.023.17.7

                            9,499円

                            ( 10,449円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Sグリーン4935268306952115.000855-708218.421.97.4

                            12,633円

                            ( 13,896円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            SSブラック4935268306945105.000855-708117.820.87.1

                            品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました