(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8010-1-LL
ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)【12個入り】 ナイロンダブルテブクロ(マチヅケ 12ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,518円
税込単価
3,870円

【特長】・なめらかな着用感でありながら耐久性にも優れます。【用途】・電子部品、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 仕様:
    マチアリ
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 材質1:
    ナイロン100%
  • 厚さ(mm):
    0.59
  • 色:
    ホワイト
  • すべり止め:
    なし

型番

8010-1-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

8010-1-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8010-1-LL

LL
4935268304750
280.000
855-7031
19.2
24.0
9.3

1パック

12個入り

3,518( 3,870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめらかな着用感でありながら耐久性にも優れます。
【用途】
・電子部品、精密機械の検査、組み立て作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)の型番8010-1-LLのページです。
型番8010-1-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

    ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

    ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

      アズピュア精密作業手袋

      アズピュア精密作業手袋

        品質管理用手袋 M マチ付

        品質管理用手袋 M マチ付

          スムス手袋 12双入 Z-10・15

          スムス手袋 12双入 Z-10・15

            制電手袋 7077

            制電手袋 7077

              スムス手袋_マチ無し

              スムス手袋_マチ無し

                綿手袋

                綿手袋

                  ラボメント手袋

                  ラボメント手袋

                    アズピュア綿スムス手袋

                    アズピュア綿スムス手袋

                      スムス手袋(マチ無)

                      スムス手袋(マチ無)

                        スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

                        スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

                          制電・防塵用手袋 4048-PU

                          制電・防塵用手袋 4048-PU

                            メーカー ウインセス ウインセス アズワン ケニス コーコス信岡 ウインセス 富士手袋 ウインセス アズワン アズワン アズワン おたふく手袋 ウインセス
                            通常価格 3,518円 3,332円 3,100円 1,712円 912円 4,550円 872円 1,747円 890円 2,190円 930円 941円 7,526円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   6日目   3日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 - 品質管理用 品質管理用 - 品質管理用 使い捨て 品質管理用 品質管理用 - 品質管理用
                            商品タイプ スムス スムス インナータイプ - スムス スムス - スムス その他 スムス スムス - スムス
                            仕様 マチアリ マチアリ - - - - マチナシ マチナシ - - マチナシ - -
                            リストカラー ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ナイロン100% ナイロン100% - - - - - - - - - - -

                            ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8010-1-L
                            8010-1-M
                            8010-1-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            3,518円

                            ( 3,870円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4935268304743260.000855-703018.423.08.9

                            3,518円

                            ( 3,870円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4935268304736250.000855-702917.422.08.5

                            3,518円

                            ( 3,870円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            S4935268304729230855-702816.621.08.1

                            品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました