(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライブ手袋(マチ付・12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1005-LL
ドライブ手袋(マチ付・12双入)【12個入り】 ドライブテブクロ(マチヅケ 12ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,048円
税込単価
3,353円

【特長】・肌触りの良い綿100%を使用しています・甲側にシャープに見せる3本飾...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 仕様:
    マチアリ
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 材質1:
    綿100%
  • 厚さ(mm):
    0.69
  • 色:
    ホワイト
  • すべり止め:
    なし

型番

1005-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

1005-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1005-LL

LL
4935268300660
290
855-7064
17.4
24.0
9.7

1パック

12個入り

3,048( 3,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌触りの良い綿100%を使用しています
・甲側にシャープに見せる3本飾りがついています
・裾はホックで手首部分を固定できます
【用途】
・商業運転用やドライブに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライブ手袋(マチ付・12双入)の型番1005-LLのページです。
型番1005-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライブ手袋(マチ付・12双入)

ドライブ手袋(マチ付・12双入)

    サニメントスーパーロング手袋

    サニメントスーパーロング手袋

      リスト&レッグシールバンド

      リスト&レッグシールバンド

        品質管理用手袋 M マチ付

        品質管理用手袋 M マチ付

          スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

          スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

            品質管理用手袋 L マチ付

            品質管理用手袋 L マチ付

              スムス手袋(マチ付・12双入)

              スムス手袋(マチ付・12双入)

                スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

                スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

                  アズピュア綿スムス手袋

                  アズピュア綿スムス手袋

                    スムス手袋 マチ付 #001(12双組)

                    スムス手袋 マチ付 #001(12双組)

                      スムス手袋(マチなし・12双入)

                      スムス手袋(マチなし・12双入)

                        アズピュア精密作業手袋

                        アズピュア精密作業手袋

                          9102 純綿スムス手袋 マチなし

                          9102 純綿スムス手袋 マチなし

                            メーカー ウインセス アズワン アズワン ケニス 勝星産業 ケニス ユニワールド おたふく手袋 アズワン 川西工業 ユニワールド アズワン カジメイク
                            通常価格 3,047円 3,714円 1,578円 1,712円 604円 1,712円 1,413円 941円 2,190円 1,156円 962円 3,100円 924円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 品質管理用 使い捨て - - - - - - 品質管理用 品質管理用 - 品質管理用 作業用
                            商品タイプ スムス その他 その他 - - - - - スムス スムス - インナータイプ スムス
                            仕様 マチアリ ロング - - - - - - - - - - マチナシ
                            リストカラー ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            材質1 綿100% - - - - - - - - - - - -

                            ドライブ手袋(マチ付・12双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1005-3L
                            1005-L
                            1005-M
                            1005-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            5,201円

                            ( 5,721円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            3L4935268306938315.000855-706518.225.010.1

                            3,047円

                            ( 3,352円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4935268300653270.000855-706316.623.09.2

                            3,047円

                            ( 3,352円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4935268300646248.000855-706215.822.08.7

                            3,048円

                            ( 3,353円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            S4935268303524225.000855-706115.021.08.3

                            スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました