(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8010-1-C4-L
ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)【10個入り】 ナイロンダブルテブクロ(マチヅケ 10ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,329円
税込単価
3,662円

【特長】・綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。【用...

詳細情報を確認する

型番

8010-1-C4-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

8010-1-C4-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8010-1-C4-L

L
レッド
4935268306754
246.000
855-7035
18.4
23.0
8.9
サックス

1パック

10個入り

3,329( 3,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。
【用途】
・カラー毎に工程などでの使い分けに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)の型番8010-1-C4-Lのページです。
型番8010-1-C4-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

    ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

    ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

      ドライブ手袋(マチ付・12双入)

      ドライブ手袋(マチ付・12双入)

        スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

        スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

          ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

          ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

            ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

            ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

              食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

              食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

                ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

                  エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】

                  エフピコ 使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26【M,L】

                    防じん手袋 ショート(マチなし)

                    防じん手袋 ショート(マチなし)

                      メーカー ウインセス ウインセス ウインセス おたふく手袋 アンセル ウインセス ウインセス ウインセス エフピコ商事 ウインセス
                      通常価格 3,329円 3,332円 3,047円 941円 3,494円 3,518円 4,081円 2,300円 176円 9,499円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  
                      使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 - - 品質管理用 作業用 作業用 - 品質管理用
                      商品タイプ スムス スムス スムス - - スムス スムス スムス - すべり止め
                      仕様 マチアリ マチアリ マチアリ - - マチアリ マチアリ マチアリ - マチナシ
                      材質1 ナイロン100% ナイロン100% 綿100% - - ナイロン100% ナイロン100% ポリエステル100% - 手のひら側:ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
                      厚さ(mm) 0.6 0.6 0.69 - - 0.59 0.62 0.3 - 0.3(甲)/0.46(ひら)

                      ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      8010-1-C4-LL
                      8010-1-C4-M
                      8010-1-C4-S
                      8010-1-C4-SS
                      8010-1-C5-L
                      8010-1-C5-LL
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ リストカラー JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                      3,329円

                      ( 3,662円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      LLイエロー4935268306761258.000855-703619.224.09.3サックス

                      3,329円

                      ( 3,662円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      Mサックス4935268306747234.000855-703417.422.08.5サックス

                      3,329円

                      ( 3,662円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      Sグリーン4935268306730222.000855-703317.021.08.1サックス

                      3,329円

                      ( 3,662円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      SSピンク4935268306921211.000855-703215.820.07.7サックス

                      3,329円

                      ( 3,662円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      Lレッド4935268306716246.000855-704018.423.08.9オレンジ

                      3,329円

                      ( 3,662円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      LLイエロー4935268306723258.000855-704119.224.09.3オレンジ

                      スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました