(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7300-1-M
ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)【12個入り】 ウーリーナイロンテブクロ(マチヅケ 12ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,407円
税込単価
4,848円

【特長】・伸縮性のあるウーリーナイロン生地を使用し、フィット性に優れ 長時間の...

詳細情報を確認する

型番

7300-1-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

7300-1-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7300-1-M

M
ホワイト
4935268304774
248.000
855-7021
17.2
22.0
8.4

1パック

12個入り

4,407( 4,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性のあるウーリーナイロン生地を使用し、フィット性に優れ 長時間の使用も疲れにくい手袋です。
【用途】
・電子部品、精密機械の検査、組み立て作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)の型番7300-1-Mのページです。
型番7300-1-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

    ドライブ手袋(マチ付・12双入)

    ドライブ手袋(マチ付・12双入)

      ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

      ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

        食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

        食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

          ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

          ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

            スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

            スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

              ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

              ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

                スムス手袋(マチなし・12双入)

                スムス手袋(マチなし・12双入)

                  防じん手袋 ショート(マチなし)

                  防じん手袋 ショート(マチなし)

                    ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

                    ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

                      スムス手袋(マチ付・12双入)

                      スムス手袋(マチ付・12双入)

                        ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

                        ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

                          メーカー ウインセス ウインセス ウインセス ウインセス ウインセス おたふく手袋 ウインセス ユニワールド ウインセス アンセル ユニワールド ミドリ安全
                          通常価格 3,332円 3,047円 3,518円 4,081円 2,300円 941円 3,329円 962円 9,499円 3,494円 1,413円 760円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                          使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 作業用 作業用 - 品質管理用 - 品質管理用 - - 作業用
                          商品タイプ スムス スムス スムス スムス スムス - スムス - すべり止め - - すべり止め
                          仕様 マチアリ マチアリ マチアリ マチアリ マチアリ - マチアリ - マチナシ - - 手の平コート
                          材質1 ナイロン100% 綿100% ナイロン100% ナイロン100% ポリエステル100% - ナイロン100% - 手のひら側:ポリエステル(ポリウレタンラミネート) - - -
                          厚さ(mm) 0.6 0.69 0.59 0.62 0.3 - 0.6 - 0.3(甲)/0.46(ひら) - - -

                          ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          7300-1-L
                          7300-1-LL
                          7300-1-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ リストカラー JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                          4,407円

                          ( 4,848円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          Lレッド4935268304781280.000855-702218.023.08.8

                          3,332円

                          ( 3,665円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          LLイエロー4935268304798300.000855-702318.424.09.2

                          4,407円

                          ( 4,848円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          Sグリーン4935268304767233.000855-702016.421.08.0

                          品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました